尺寸NO. | 挡 圈 | d5 | 适 用 轴 | ||||||||||||
d3 | d4 (参考) | t | b | do | 公差 | d1 | d2 | m | n | ||||||
基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 最小 | |||||||
ISTW- 6 | 5.6 | +0.1 -0.2 | 8 | 0.5 | ±0.03 | 1.2 | 2.2 | ±0.2 | 8.9 | 6 | 5.7 | 0 -0.04 | 0.6 | +0.1 0 | 1.5 |
7 | 6.5 | 9.3 | 0.6 | ±0.04 | 1.4 | 2.6 | 10.3 | 7 | 6.7 | 0 -0.06 | 0.7 | 1.5 | |||
8 | 7.4 | 10.6 | 0.7 | 1.6 | 3 | 11.7 | 8 | 7.6 | 0.8 | 1.5 | |||||
9 | 8.4 | 12 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 13.1 | 9 | 8.6 | 0.95 | +0.14 0 | 1.5 | ||||
10 | 9.3 | ±0.15 | 13.3 | 1 | ±0.05 | 2 | 1.2 | ±0.3 | 14.5 | 10 | 9.6 | 0 -0.09 | 1.15 | 1.5 | |
11 | 10.2 | 14.4 | 1 | 2.1 | 1.2 | 16 | 11 | 10.5 | 0 -0.11 | 1.15 | 1.5 | ||||
12 | 11.1 | ±0.18 | 15.5 | 1 | 2.2 | 1.2 | 17.2 | 12 | 11.5 | 1.15 | 1.5 | ||||
13 | 12 | 16.6 | 1 | 2.3 | 1.2 | 18.4 | 13 | 12.4 | 1.15 | 1.5 | |||||
14 | 12.9 | 17.5 | 1 | 2.3 | 1.2 | 19.4 | 14 | 13.4 | 1.15 | 1.5 | |||||
15 | 13.8 | 18.6 | 1 | 2.4 | 1.2 | 20.6 | 15 | 14.3 | 1.15 | 1.5 | |||||
16 | 14.7 | 19.7 | 1 | 2.5 | 1.2 | 21.8 | 16 | 15.2 | 1.15 | 1.5 | |||||
17 | 15.7 | 20.9 | 1 | 2.6 | 1.2 | 23 | 17 | 16.2 | 1.15 | 1.5 | |||||
19 | 17.5 | 23.1 | 1.2 | 2.8 | 1.5 | 25.2 | 19 | 18 | 1.35 | 1.5 | |||||
20 | 18.5 | ±0.2 | 24.3 | 1.2 | 2.9 | 1.5 | 27 | 20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | 1.5 | |||
21 | 19.5 | 25.5 | 1.2 | 3 | 1.5 | ±0.4 | 28 | 21 | 20 | 1.35 | 1.5 | ||||
22 | 20.5 | 26.5 | 1.2 | 3 | 1.5 | 29 | 22 | 21 | 1.35 | 1.5 | |||||
24 | 22.2 | 28.6 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 31.5 | 24 | 22.9 | 1.35 | 1.7 | |||||
25 | 23.2 | 29.8 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 33 | 25 | 23.9 | 1.35 | 1.7 | |||||
26 | 24.2 | 31 | 1.2 | 3.4 | 1.5 | 34 | 26 | 24.9 | 1.35 | 1.7 | |||||
28 | 25.9 | 33.1 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 36.5 | 28 | 26.6 | 1.65 | 2.1 | |||||
30 | 27.9 | 35.3 | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 38.5 | 30 | 28.6 | 1.65 | 2.1 | |||||
32 | 29.6 | 37.4 | 1.5 | 3.9 | 1.8 | 41 | 32 | 30.3 | 0 -0.25 | 1.65 | 2.6 | ||||
34 | 31.5 | ±0.25 | 39.7 | 1.5 | 4.1 | 1.8 | 43.5 | 34 | 32.3 | 1.65 | 2.6 | ||||
35 | 32.2 | 40.6 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 45 | 35 | 33 | 1.65 | 3 | |||||
36 | 33.2 | 41.6 | 1.75 | ±0.07 | 4.2 | 2 | 46 | 36 | 34 | 1.9 | 3 | ||||
38 | 35.2 | 44 | 1.75 | 4.4 | 2 | 48 | 38 | 36 | 1.9 | 3 | |||||
40 | 37 | ±0.4 | 46.2 | 1.75 | 4.6 | 2 | 51 | 40 | 38 | 1.9 | 3 | ||||
42 | 38.5 | 48.1 | 1.75 | 4.8 | 2 | ±0.5 | 54 | 42 | 39.5 | 1.9 | 3.8 | ||||
45 | 41.5 | 51.3 | 1.75 | 4.9 | 2 | 57 | 45 | 42.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
48 | 44.5 | 55.1 | 1.75 | 5.3 | 2 | 61 | 48 | 45.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
50 | 45.8 | 56.8 | 2 | 5.5 | 2.5 | 63 | 50 | 47 | 2.2 | 4.5 | |||||
52 | 47.8 | 59 | 2 | 5.6 | 2.5 | 65 | 52 | 49 | 2.2 | 4.5 | |||||
55 | 50.8 | ±0.45 | 62.6 | 2 | 5.9 | 2.5 | 69 | 55 | 52 | 0 -0.3 | 2.2 | 4.5 | |||
60 | 55.8 | 68.4 | 2 | 6.3 | 2.5 | 75 | 60 | 57 | 2.2 | 4.5 | |||||
63 | 58.8 | 72 | 2 | 6.6 | 2.5 | 78 | 63 | 60 | 2.2 | 4.5 | |||||
65 | 60.8 | 74.4 | 2.5 | ±0.08 | 6.8 | 3 | 81 | 65 | 62 | 2.7 | 4.5 | ||||
70 | 65.5 | 79.9 | 2.5 | 7.2 | 3 | 87 | 70 | 67 | 2.7 | 4.5 | |||||
75 | 70.5 | 85.7 | 2.5 | 7.6 | 3 | ±0.6 | 92 | 75 | 72 | 2.7 | 4.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|