尺寸 NO. | 挡圈 | d4 (参考) | 适用孔 | ||||||||||||
d3 | t | b | a | do | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||
基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 约 | 约 | 最小 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 最小 | ||||
RTW- | ※ 6 | 6.7 | ±0.18 | 0.4 | ±0.03 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 6 | 6.25 | +0.04 | 0.5 | +0.1 | 0.5 |
※ 7 | 7.7 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 3 | 7 | 7.3 | +0.06 | 0.5 | 0.5 | ||||
※ 8 | 8.8 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 8 | 8.4 | 0.5 | 0.6 | |||||
※ 9 | 9.8 | 0.6 | ±0.04 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 4 | 9 | 9.4 | 0.7 | 0.6 | ||||
※ 10 | 10.7 | 1 | ±0.05 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 4 | 10 | 10.4 | +0.11 | 1.15 | +0.14 | 0.6 | ||
※ 11 | 11.8 | 1 | 1.5 | 3 | 1.2 | 4 | 11 | 11.4 | 1.15 | 0.6 | |||||
※ 12 | 13 | 1 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | 1.15 | 0.8 | |||||
※ 13 | 14.1 | 1 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 6 | 13 | 13.6 | 1.15 | 0.9 | |||||
※ 14 | 15.1 | 1 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | 1.15 | 0.9 | |||||
※ 15 | 16.2 | 1 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 8 | 15 | 15.7 | 1.15 | 1.1 | |||||
※ 16 | 17.3 | 1 | 1.9 | 3.7 | 1.7 | 8 | 16 | 16.8 | 1.15 | 1.2 | |||||
※ 17 | 18.3 | ±0.2 | 1 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 9 | 17 | 17.8 | 1.15 | 1.2 | ||||
※ 18 | 19.5 | 1 | 2.4 | 4 | 1.7 | 10 | 18 | 19 | +0.21 | 1.15 | 1.5 | ||||
19 | 20.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 11 | 19 | 20 | 1.15 | 1.5 | |||||
20 | 21.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 12 | 20 | 21 | 1.15 | 1.5 | |||||
21 | 22.5 | 1 | 2.5 | 4.1 | 2 | 12 | 21 | 22 | 1.15 | 1.5 | |||||
22 | 23.5 | 1 | 2.5 | 4.1 | 2 | 13 | 22 | 23 | 1.15 | 1.5 | |||||
24 | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 2.5 | 4.3 | 2 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | 1.8 | ||||
25 | 26.9 | 1.2 | 3 | 4.4 | 2 | 16 | 25 | 26.2 | 1.35 | 1.8 | |||||
26 | 27.9 | 1.2 | 3 | 4.6 | 2 | 16 | 26 | 27.2 | 1.35 | 1.8 | |||||
27 | 28.9 | 1.2 | 3 | 4.6 | 2 | 17 | 27 | 1.35 | 1.8 | ||||||
28 | 30.1 | ±0.25 | 1.2 | 3 | 4.6 | 2 | 18 | 28 | 29.4 | 1.35 | 2.1 | ||||
30 | 32.1 | 1.2 | 3 | 4.7 | 2 | 20 | 30 | 31.4 | +0.25 | 1.35 | 2.1 | ||||
32 | 34.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | 1.35 | 2.6 | |||||
34 | 36.5 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 23 | 34 | 35.7 | 1.65 | 2.6 | |||||
35 | 37.8 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 24 | 35 | 37 | 1.65 | 3.0 | |||||
36 | 38.8 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 25 | 36 | 38 | 1.65 | 3.0 | |||||
37 | 39.8 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 26 | 37 | 39 | 1.65 | 3.0 | |||||
38 | 40.8 | 1.5 | 4 | 5.3 | 2.5 | 27 | 38 | 40 | 1.65 | 3.0 | |||||
○ 40 | 43.5 | ±0.4 | 1.75 | ±0.07 | 4 | 5.7 | 2.5 | 28 | 40 | 42.5 | 1.9 | 3.8 | |||
○ 42 | 45.5 | 1.75 | 4 | 5.8 | 2.5 | 30 | 42 | 44.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
○ 45 | 48.5 | 1.75 | 4.5 | 5.9 | 2.5 | 33 | 45 | 47.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
※ 46 | 49.7 | ±0.45 | 1.75 | 5 | 6.1 | 2.5 | 33 | 46 | 48.5 | 1.9 | 3.8 | ||||
○ 47 | 50.5 | 1.75 | 4.5 | 6.1 | 2.5 | 34 | 47 | 49.5 | 1.9 | 3.8 | |||||
○ 48 | 51.5 | 1.75 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | 35 | 48 | 50.5 | +0.3 | 1.9 | 3.8 | ||||
50 | 54.2 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 37 | 50 | 53 | 2.2 | 4.5 | |||||
52 | 56.2 | 2 | 5.1 | 6.5 | 2.5 | 39 | 52 | 55 | 2.2 | 4.5 | |||||
55 | 59.2 | 2 | 5.1 | 6.5 | 2.5 | 41 | 55 | 58 | 2.2 | 4.5 | |||||
56 | 60.2 | 2 | 5.1 | 6.6 | 2.5 | 42 | 56 | 59 | 2.2 | 4.5 | |||||
58 | 62.2 | 2 | 5.1 | 6.8 | 2.5 | 44 | 58 | 61 | 2.2 | 4.5 | |||||
60 | 64.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 2.5 | 46 | 60 | 63 | 2.2 | 4.5 | |||||
62 | 66.2 | 2 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 48 | 62 | 65 | 2.2 | 4.5 | |||||
63 | 67.2 | 2 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 49 | 63 | 66 | 2.2 | 4.5 | |||||
65 | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | 5.5 | 7 | 2.5 | 50 | 65 | 68 | 2.7 | 4.5 | ||||
68 | 72.5 | 2.5 | 6 | 7.4 | 2.5 | 53 | 68 | 71 | 2.7 | 4.5 | |||||
70 | 74.5 | 2.5 | 6 | 7.4 | 2.5 | 55 | 70 | 73 | 2.7 | 4.5 | |||||
72 | 76.5 | 2.5 | 6.6 | 7.4 | 2.5 | 57 | 72 | 75 | 2.7 | 4.5 | |||||
75 | 79.5 | 2.5 | 6.6 | 7.8 | 2.5 | 60 | 75 | 78 | 2.7 | 4.5 | |||||
78 | 82.5 | ±0.55 | 2.5 | 6.6 | 8 | 2.5 | 62 | 78 | 81 | +0.35 | 2.7 | 4.5 | |||
80 | 85.5 | 2.5 | 7 | 8 | 2.5 | 64 | 80 | 83.5 | 2.7 | 5.3 | |||||
82 | 87.5 | 2.5 | 7 | 8 | 3 | 66 | 82 | 85.5 | 2.7 | 5.3 | |||||
85 | 90.5 | 3 | ±0.09 | 7 | 8 | 3 | 69 | 85 | 88.5 | 3.2 | +1.18 | 5.3 | |||
88 | 93.5 | 3 | 7.6 | 8.2 | 3 | 71 | 88 | 91.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
90 | 95.5 | 3 | 7.6 | 8.3 | 3 | 73 | 90 | 93.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
92 | 97.5 | 3 | 8 | 8.3 | 3 | 74 | 92 | 95.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
95 | 100.5 | 3 | 8 | 8.5 | 3 | 77 | 95 | 98.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
98 | 103.5 | 3 | 8.3 | 8.7 | 3 | 80 | 98 | 101.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
100 | 105.5 | 3 | 8.3 | 8.8 | 3 | 82 | 100 | 103.5 | 3.2 | 5.3 | |||||
102 | 108 | 4 | 8.9 | 9 | 3 | 83 | 102 | 106 | +0.54 | 4.2 | 6.0 | ||||
105 | 112 | 4 | 8.9 | 9.1 | 3 | 86 | 105 | 109 | 4.2 | 6.0 | |||||
110 | 117 | 4 | 8.9 | 10.2 | 3 | 89 | 110 | 114 | 4.2 | 6.0 | |||||
112 | 119 | 4 | 8.9 | 10.2 | 3 | 90 | 112 | 116 | 4.2 | 6.0 | |||||
115 | 122 | ±0.65 | 4 | 9.5 | 10.2 | 3 | 94 | 115 | 119 | 4.2 | 6.0 | ||||
120 | 127 | 4 | 9.5 | 10.7 | 3 | 98 | 120 | 124 | 4.2 | 6.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|