碟形弹簧 弹簧钢制/重载轻载/整包销售
商品
评价
详情
  • 碟形弹簧 弹簧钢制/重载轻载/整包销售
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

碟形弹簧 弹簧钢制/重载轻载/整包销售

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)弹簧钢碟形弹簧 重载轻载
・材质:弹簧钢
・硬度:40~50HRC
・表面处理:ACP(磷酸盐皮膜)
・制造商:落合(OCHIAI)
产品特点
・轻载用L型,重载用H型
・日本产,品质稳定
・弹簧钢材质
・整包销售,价格更优惠
使用案例
使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业家用电器
   
使用场景使用场景使用场景
汽车产业医疗设备产业自动化
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
产品规格表单位:mm
尺寸dDH(重荷重用)L(轻荷轻用)
th
(约)
h+t
(约)
th
(约)
h+t
(约)
基本寸法公差基本寸法公差基本寸法公差基本寸法公差
DB - 44.2+0.3
-0.1
8±0.30.4±0.030.20.60.3±0.0250.250.55
55.2100.50.250.750.4±0.030.30.7
66.212.50.7±0.040.310.50.350.85
77.2140.80.31.10.50.40.9
88.2160.9±0.050.351.250.6±0.040.451.05
99.21810.41.40.70.51.2
1010.2+0.4
-0.1
20±0.410.451.450.80.551.35
1111.222.51.2±0.060.51.70.80.651.45
1212.2251.50.552.050.9±0.050.71.6
1414.2381.50.652.1510.81.8
1616.3+0.5
-0.2
31.5±0.51.75±0.070.72.451.2±0.060.92.1
1818.335.520.82.81.212.2
2020.44020.92.91.51.152.65
2222.4452.5±0.0813.51.75±0.071.33.05
2525.4503±0.091.14.121.43.4
2828.55631.34.321.63.6
3031+0.6
-0.4
63±0.63.51.44.92.5±0.081.754.25
35367141.65.62.524.5
4041805±0.151.76.73±0.092.35.3
4546915273.52.56
5051±0.7100±0.762.28.23.52.86.3
材质:弹簧钢 硬度:40~50HRC 表面处理:ACP(磷酸盐皮膜)
注意点
1.一般市场上不常流通的尺寸可能会没有库存,下单前请先确认.
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧钢蝶形垫圈的重载和轻载应该怎么选择才是最好的?
・蝶形垫圈轻载的就选择用轻载型的,重载就选择用重载型的。
挡圈选型时,有哪些注意事项?
・明确何种用途:轴用,孔用?
・选取合适的形状:轴用-C型和E型扣环最常用,孔用-C型最常用。
・根据使用环境,选择合适材质:弹簧钢?不锈钢?
嘉兴高岛销售的挡圈有哪些种类?
・用途方面:轴用,孔用均有
・形状方面:C型、E型、反向孔、反向轴类
・材质方面:弹簧钢、不锈钢均有
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 全种类弹簧 > 碟形弹簧 > 碟形弹簧 弹簧钢制/重载轻载/整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页