・JIS1种单边倒角
・钢/不锈钢两种材质可选
・盒装销售
・日本产品质稳定
・照片为代表产品图,仅供参考
六角螺母(1种)JIS B 1181 |
尺寸 | 螺纹间距 | s | m |
M2 | 0.4 | 4 | 1.6 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 |
M4 | 0.7 | 7 | 3.2 |
M4.5 | 0.75 | 8 | 3.6 |
M5 | 0.8 | 8 | 4 |
M6 | 1 | 10 | 5 |
M8 | 1.25 | 13 | 6.5 |
M10 | 1.5 | 17 | 8 |
M12 | 1.75 | 19 | 10 |
M14 | 2 | 22 | 11 |
M16 | 2 | 24 | 13 |
M18 | 2.5 | 27 | 15 |
材质:SS400,SS400镀锌,SUS