产品概述: AP-AB1216气源型防电击脉冲交流离子棒使用直流高压电源,采用特制合金电极,通过正、负直流高压交替作用于耦合式电极针,即让直流高压源采用交流实施方式通过耦合器件作用于电极针产生电晕放电,将空气分子电离,产生大量正、负极性的空气离子,并通过压缩空气使其输送至带静电物体表面,中和正、负静电电荷,达到高效、可靠消除物体表面静电的目的。
产品特点: 1、为棒型、横置式静电消除器。
2、正、负离子输出比可调,可用于离子平衡度的调整。
3、正、负离子输出频率可调,可适用于不同的消电距离,实现较快的消电速度。
4、高压异常时红光报警。
5、离子输出特性,用遥控器调整。
当平板检测仪或被消电物体表面正电压较大时,按调“IB-”;当平板检测仪或被消电物体表面负电压较大时,按调“IB+”,直至将平衡度调节到理想状态。 6、具备防电击功能,防止对人体造成电击伤害。
7、通过CE认证,可有效避免外界电磁干扰影响离子棒正常工作。
8、具备电磁防护功能,不会对其他设备造成电磁干扰,使其无法正常工作。
规格概述: 产品型号 | AP-AB1216 |
输入电压 | DC 24V |
输入电流 | <600mA |
功 率 | 10W |
工作电压 | DC±5KV |
离子发射 | 脉冲交流 |
发射电极 | SUS |
放电结构 | 电阻耦合 |
输出频率 | 1,3,5,10,20,30,50Hz;(出厂设置:30Hz) |
占空因数 | 10%—90% |
消电范围 | L*W*H:{335-410mm(针间距50mm);460-2960(针间距50mm)}*300*1000mm |
安装距离 | 100→1000mm |
离子平衡 | ≤|±30V|(AVE) |
消电时间 | ≤2S |
报警指示 | 电源网口指示灯,高压报警指示灯(绿色正常工作,红色高压异常) |
气流压力 | ≤0.6MPa |
带节流阀 气源接头 | Φ8-G1/8 黑色 |
工作温度 | 0℃-50℃ |
工作湿度 | <70% |
外形尺寸 | L*W*H:{335-410mm(针间距50mm);460-2960(针间距50mm)}*35*63.5mm |
棒体材质 | 阻燃PVC、AL、SUS |
安装附件 | 可180°旋转安装挂角 |
适配电源 | GRT-240200: DC24V 2A,双网口输出,123*61*40.5mm(L*W*H) |
适配电源 网线长度 | 1.8m |
质保年限 | 1年 |
认证证书 | CE |
◆ 使 用 与 安 装 1、安装使用指导:
(1)选择最佳的消电位置,将棒体和配套的电源适配器安装牢固。
(2)将电源连接线的一端插入电源适配器插口内,另一端插入棒体上的电源插口内,端口接线及面板如下所示:
电源接口 |
1、2 | 橙、白橙 | VCC:+24VDC |
3 | 蓝 | RS485+B |
4 | 白蓝 | RS485+A |
5 | 绿 | 0V |
6 | 白绿 | 0V |
7、8 | 棕、白棕 | GND/PE |
(3)将棒体上的气源接头连接至气源发生设备,打开气源开关。
(4)电源指示灯亮,及离子棒面板指示灯亮绿色显示离子棒工作,调节适合的气源压力和电压输出参数,输出正、负离子,去中和物体表面静电。
2、外形结构图:

安装挂角尺寸图

离子棒外形尺寸图
3、技术提示:
- 使用离子棒时,应将其放置于消除静电的工作区域内,安装角度应垂直于带电体表面。
- 离子棒放电极周围应至少远离金属导体、金属接地体3cm以上,棒体必须可靠连接接地线。
- 离子棒条形接地电极不允许覆盖他物。
- 两根离子棒并排安装间隔30cm以上为宜,距离墙壁等障碍物20cm以上为宜。

- 离子棒安装角度可调整: