离子风机 悬挂式四口
商品
评价
详情
  • 离子风机 悬挂式四口
  • 离子风机 悬挂式四口
  • 离子风机 悬挂式四口
  • 离子风机 悬挂式四口
  • 离子风机 悬挂式四口
  • 离子风机 悬挂式四口
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

离子风机 悬挂式四口

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
产品概述:
      
AP-DC2452-100C自清洁悬挂式离子风机采用正、负同步发射电极,通过直流高压产生电晕放电,将空气分子电离,产生大量正、负极性的空气离子,并由风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除。

产品特点:
      
(1) 适用于大面积区域的静电消除。
      (2) 多单元独立的离子发送口组合,风扇无级调速。
      (3) 具有开机自动刷针功能。
      (4) 每隔24小时自动刷针一次,免去人工刷针清洁维护。
      (5) 消静电速度快,电路稳定性好。
      (6) 前后网罩可拆卸,维护方便。

规格概述:
      
输入电压      AC220V/50Hz或110V/60Hz
      功       率      25W
      工作电压      ±DC4000-DC7000V
      离子发射      稳态直流
      发射电极      钨合金
      放电结构      无耦合电接触(放电圆筒)
      消电范围      1060*300*750mm(L*W*H)
      消电速度      ≤3s(距出风口中心垂直450mm处)
      离子平衡      -15V~+15V(距出风口中心垂直450mm处)
      报警指示      电源指示灯亮,正常工作
      风    量         ≤4*90CFM
      噪    音         ≤65db(距出风口150mm处)
      臭氧浓度      ≤0.05ppm(距出风口150mm处)
      工作温度      0-50℃
      工作湿度      30-70%RH
      外形尺寸      1040*175*117.8mm(L*W*H)
      外壳材质      铝制喷粉               
      安装附件      1副L型铝制喷粉安装支架,1对胶木螺杆把手(M6×12) 
      净    重         3100g(含附件:电源线1根,安装支架1副,螺杆把手与垫片2套件。)
      毛    重         5150g
      质量保证      1年
      认证证书      CE

 
安装方式:
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
使用时,应用螺钉或螺栓将安装支架固定于坚固而平坦的表面(如墙面或架子上),风机的角度可通过支架二侧的旋钮进行调节,以达到最佳的除静电效果。

技术提示:
  1. 使用离子风机时,应将其放置于消除静电的工作区域内,安装角度应垂直于带电体表面,距被消除静电物体约300~750mm处。
  2. 离子风机周围应至少远离金属导体、金属接地体30cm以上。
  3. 离子风机距离墙壁等障碍物20cm以上为宜。

 
  1. 进风口距离墙壁至少15cm以上。

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页