离子风机 悬挂式三口
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
离子风机 悬挂式三口
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
产品概述:
AP-DC2452-80C自清洁悬挂式离子风机采用正、负同步发射电极,通过直流高压产生电晕放电,将空气分子电离,产生大量正、负极性的空气离子,并由风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除。
产品特点:
(1) 适用于大面积区域的静电消除。
(2) 多单元独立的离子发送口组合,风扇无级调速。
(3) 具有开机自动刷针功能。
(4) 每隔24小时自动刷针一次,免去人工刷针清洁维护。
(5) 消静电速度快,电路稳定性好。
(6) 前后网罩可拆卸,维护方便
规格概述:
输入电压 AC220V/50Hz或110V/60Hz
功 率 18W
工作电压 ±DC4000-DC7000V
离子发射 稳态直流
发射电极 钨合金
放电结构 无耦合电接触(放电圆筒)
消电范围 800*300*750mm(L*W*H)
消电速度 ≤3s(距出风口中心垂直450mm处)
离子平衡 -15V~+15V(距出风口中心垂直450mm处)
报警指示 电源指示灯亮,正常工作
风 量 ≤3*90CFM
噪 音 ≤60db(距出风口150mm处)
臭氧浓度 ≤0.05ppm(距出风口150mm处)
工作温度 0-50℃
工作湿度 30-70%RH
外形尺寸 840*175*118mm(L*W*H)
外壳材质 铝制喷粉
安装附件 1副L型铝制喷粉安装支架,1对胶木螺杆把手(M6×12)
净 重 2500g(含附件:电源线1根,安装支架1副,螺杆把手与垫片2套件。)
毛 重 4200g
质量保证 1年
认证证书 CE
1. 安装方式:
使用时,应用螺钉或螺栓将安装支架固定于坚固而平坦的表面(如墙面或架子上),风机的角度可通过支架二侧的旋钮进行调节,以达到最佳的除静电效果。
2. 技术提示:
使用离子风机时,应将其放置于消除静电的工作区域内,安装角度应垂直于带电体表面,距被消除静电物体约300~750mm处。
离子风机周围应至少远离金属导体、金属接地体30cm以上。
离子风机距离墙壁等障碍物20cm以上为宜。
进风口距离墙壁至少15cm以上。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
对策/维护相关
>
静电对策
>
静电消除器
>
离子风机 悬挂式三口
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741892784712
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741892784712