产品概述:AP-DC2452-60C离子风机采用正、负同步发射电极,通过直流高压产生电晕放电,将空气分子电离,产生大量正、负极性的空气离子,并由风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除。
产品特点:1)适用于大面积区域的静电消除。
2)双单元独立的离子发送口组合。
3)风扇无级调速,风扇使用寿命长。
4)消静电速度快,电路稳定性好。
5)前后网罩可拆卸,清洁维护方便。
6)具有开机自动刷针功能。
7)每隔24小时自动刷针一次,免去人工刷针清洁维护。
规格概述:输入电压 AC220V/50Hz或110V/60Hz
功 率 15W
工作电压 ±DC4000-DC7000V
离子发射 稳态直流
发射电极 钨合金
放电结构 无耦合电接触(放电圆筒)
消电范围 600*300*750mm(L*W*H)
消电速度 ≤3s(距出风口中心垂直450mm处)
离子平衡 -15V~+15V(距出风口中心垂直450mm处)
报警指示 电源指示灯亮,正常工作
风 量 ≤2*90CFM
音频噪音 ≤55db(距出风口150mm处)
臭氧浓度 ≤0.05ppm(距出风口150mm处)
工作温度 0-50℃
工作湿度 30-70%RH
外形尺寸 640*175*118mm(L*W*H)
外壳材质 铝制喷粉
安装附件 1副L型铝制喷粉安装支架,1对胶木螺杆把手(M6×12)
净 重 2450g(含电源线、支架附件等)
毛 重 3650g
质量保证 1年
认证证书 CE
工作方式示意图:除静电效果图:测试数据图如下(测试距离:正前450mm,最大风速):
测试标准:ANSI/ESD.STM3.1,ANSI/ESD.SP3.3,SJ/T 11446—2013
测试仪器:Treak157测试仪
测试电压:±1000V→±100V衰减
测试环境:相对湿度:50±5%;温度:23±3℃;
安全警示:1)在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用说明书。
2)整套设备在使用过程中,必须可靠接地。
3)不宜在>70%湿度环境中使用本设备。
4)严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。
5)严禁擅自拆卸产品,内部维护和修理必须由专业人员进行。
6)产品严禁触碰水渍,否则会发生异常,导致触电或火灾。
7)检查或更换产品是,须关闭电源,否则可能会造成触电或火灾。
8)产品专为除静电而设计,严禁做其它用途,任何非正常使用可能会造成机器故障、触电、火灾等隐患。
9)通电状态下,严禁触碰电极针,否则易造成故障和触电事故。
10)放电针为尖锐金属物,请小心使用。
11)产品通电前,请检查所配电源规格,任何不符合规格的电源供电会给产品造成损坏甚至故障。
12)请定期检查产品电源线/通信线,如有破损请立即更换,否则易造成漏电、通信不良、工作异常等问题。
安装方式:使用时,应用螺钉或螺栓将安装支架固定于坚固而平坦的表面(如墙面或架子上),风机的角度可通过支架二侧的旋钮进行调节,以达到最佳的除静电效果。
技术提示:- 使用离子风机时,应将其放置于消除静电的工作区域内,安装角度应垂直于带电体表面,距被消除静电物体约300~750mm处。
- 离子风机周围应至少远离金属导体、金属接地体30cm以上。
- 离子风机距离墙壁等障碍物20cm以上为宜。
4. 进风口距离墙壁至少15cm以上。