牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
D | 基准寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
F | 基准寸法 | 1.5 | 3 | 4 | ||
公差 | ±0.1 | |||||
d | 基准寸法 | 1.8 | 2 | 3 | 3.6 | 5 |
公差 | ±0.1 | |||||
A | 基准寸法 | 1 | 1.2 | 2 | 3 | |
公差 | ±0.1 | |||||
e | min | 10 | 16 | 20 | ||
K | 基准寸法 | 20 | 30 | 40 | ||
公差 | ±0.5 | ±0.8 | ±1 |
牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
D | 基准寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | ||||
F | 基准寸法 | 3 | 5 | 6 | ||
公差 | ±0.1 | |||||
d | 基准寸法 | 1.5 | 2 | 3 | ||
公差 | ±0.1 | |||||
e | min | 10 | 16 | 20 | ||
K | 基准寸法 | 20 | 30 | 40 | ||
公差 | ±0.5 | ±0.8 | ±1 |
L | M3 | 基准寸法 | 10 | 15 | - |
公差 | ±0.5 | - | |||
M4 | 基准寸法 | 15 | 20 | 25 | |
公差 | ±0.5 | ||||
M5 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | |
公差 | ±0.5 | ±0.8 | |||
M6 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | |
公差 | ±0.5 | ±0.8 | |||
M8 | 基准寸法 | 25 | 30 | - | |
公差 | ±0.5 | ±0.8 | - |
L | M3 | 基准寸法 | 10 | 15 | - |
公差 | ±0.5 | - | |||
M4 | 基准寸法 | 15 | 20 | 25 | |
公差 | ±0.5 | ||||
M5 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | |
公差 | ±0.5 | ±0.8 | |||
M6 | 基准寸法 | 20 | 25 | 30 | |
公差 | ±0.5 | ±0.8 | |||
M8 | 基准寸法 | 25 | 30 | - | |
公差 | ±0.5 | ±0.8 | - |
材质 | 表面处理 | 附件材质 | |||
SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) | |||
S45C | 四氧化三铁(发黑) | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) |
材质 | 表面处理 | 附件材质 | |||
SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) | |||
S45C | 四氧化三铁(发黑) | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|