键 平型/日本产/两种材质 三种形状可选型(袋装销售)
商品
评价
详情
  • 键 平型/日本产/两种材质 三种形状可选型(袋装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

键 平型/日本产/两种材质 三种形状可选型(袋装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】平键
・袋装销售(20-40个装),价格更优惠。
・标准:JIS B 1301 (长度公差:h12)
・材质:S45C,SUS316
・制造商:精机制作所(SEIKI)
产品特点
・稳定的精度:使用高精度挤压成型材料,保证精度的同时,把同批次的尺寸偏差控制到最低。
・防锈性强:不锈钢系列使用SUS316材质。
规格概述
・形状:两端圆(A);一端圆(AB);两端方(B)
使用案例
使用场景
机器人产业

使用场景
医疗设备产业
使用场景
机械产业

使用场景
自动化产业
相关产品
尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
JIS B 1301規格(SEIKI 平键)

尺寸
bxh
适用轴径
φ
C
基本寸法公差(h9)基本寸法公差
2x26~820
-0.025
20
-0.025
h90.16
~0.25
3x38~1033
4x410~1240
-0.030
40
-0.030
5x512~17550.25
~0.40
6x617~2266
(7x7)20~2570
-0.036
70
-0.036
8x722~30870
-0.090
h11
10x830~381080.40
~0.60
12x838~44120
-0.043
8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高岛品牌的平键长度的公差按照什么标准?
严格按照h12公差管理。具体如下:
L=3以下:(0,-0.1);L=3~6:(0,-0.12);L=6~10:(0,-0.15);L10~18:(0,-0.18);L18~30:(0,-0.21);L30~50:(0,-0.15);L50~80:(0,-0.3);L80~120:(0,-0.35);
高岛品牌的平键为什么尺寸公差稳定?
使用高精度挤压成型材料,保证精度的同时,把同批次的尺寸偏差控制到最低。
高岛品牌两种材质(S45C,SUS316)抗拉强度分别是多少?
S45C,SUS316两种材质的平键的抗拉强度都是600N以上。
高岛品牌S45C平键的硬度是多少?
米思米平台销售的高岛品牌S45C平键的硬度控制在HRC14~27。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > > 键 平型/日本产/两种材质 三种形状可选型(袋装销售)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页