单位:mm | ||||||||||||
JIS 尺寸 | 尺寸编号 | 内 径 | 外 径 | 板 厚 | 高 度 | f=0.75h的时候(参考) | ||||||
d | 许容差 | D | 许容差 | t | h | t+h | 许容差 | 弹簧力 P N | 使用弯曲 =0.75h mm | 最大応力 N/m㎡ | ||
8 | 22001 | 4.2 | ﹢0.15 0 | 8 | 0 -0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 205.9 | 0.15 | 1216 |
10 | 22002 | 5.2 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 323.6 | 0.19 | 1216 | |||
12.5 | 22003 | 6.2 | 12.5 | 0 -0.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 657.1 | 0.22 | 1382.7 | ||
14 | 22004 | 7.2 | 14 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 794.3 | 0.22 | 1304.3 | |||
16 | 22005 | 8.2 | 16 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1029.7 | 0.26 | 1333.7 | |||
18 | 22006 | 9.2 | 18 | 1 | 0.4 | 1.4 | ±0.15 | 1274.9 | 0.3 | 1323.9 | ||
20 | 22007 | 10.2 | ﹢0.2 0 | 20 | 0 -0.25 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 0.34 | 1284.7 | |
22.5 | 22008 | 11.2 | 22.5 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1931.9 | 0.37 | 1294.5 | |||
25 | 22009 | 12.2 | 25 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2922.4 | 0.41 | 1422 | |||
28 | 22010 | 14.2 | 28 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2843.9 | 0.49 | 1274.9 | |||
31.5 | 22011 | 16.3 | 31.5 | 0 -0.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3873.6 | 0.52 | 1294.5 | ||
35.5 | 22012 | 18.3 | ﹢0.25 0 | 35.5 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5197.5 | 0.6 | 1333.7 | ||
40 | 22013 | 20.4 | 40 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6501.8 | 0.67 | 1323.9 | |||
45 | 22014 | 22.4 | 45 | 2.5 | 1 | 3.5 | ±0.2 | 7698.2 | 0.75 | 1294.5 | ||
50 | 22015 | 25.4 | 50 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11964 | 0.82 | 1422 | |||
56 | 22016 | 28.5 | 56 | 0 -0.35 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11376 | 0.97 | 1265.1 | ||
63 | 22017 | 31 | ﹢0.3 0 | 63 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15004 | 1.05 | 1294.5 | ||
71 | 22018 | 36 | ﹢0.5 0 | 71 | 0 -0.5 | 4 | 1.6 | 5.6 | ﹢0.4 -0.2 | 20545 | 1.2 | 1333.7 |
80 | 22019 | 41 | 80 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33588 | 1.3 | 1451.4 | |||
90 | 22020 | 46 | 90 | 5 | 2 | 7 | 31411 | 1.5 | 1294.5 | |||
100 | 22021 | 51 | ﹢0.6 0 | 100 | 0 -1 | 6 | 2.2 | 8.2 | ﹢0.55 -0.25 | 48013 | 1.65 | 1422 |
112 | 22022 | 57 | 112 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43757 | 1.9 | 1235.6 | |||
125 | 22023 | 64 | 125 | 8 | 2.6 | 10.6 | ﹢0.6 -0.25 | 85975 | 1.9 | 1471 | ||
140 | 22024 | 72 | ﹢1 0 | 140 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85347 | 2.4 | 1372.9 | ||
160 | 22025 | 82 | 160 | 0 -1.2 | 10 | 3.5 | 13.5 | ﹢0.7 -0.35 | 138333 | 2.5 | 1480.8 | |
180 | 22026 | 92 | 180 | 10 | 4 | 14 | 125623 | 3 | 1294.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|