JIS 尺寸 | 尺寸编号 | 内 径 | 外 径 | 板 厚 | 高 度 | f=0.75h的时候(参考) | ||||||
d | 许容差 | D | 许容差 | t | h | t+h | 许容差 | 弹簧力 P N | 使用弯曲 =0.75h mm | 最大応力 N/mm2 | ||
8 | 23001 | 4.2 | ﹢0.15 0 | 8 | 0 -0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | ±0.1 | 117.7 | 0.19 | 1314.1 |
10 | 23002 | 5.2 | 10 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 205.9 | 0.22 | 1284.7 | |||
12.5 | 23003 | 6.2 | 12.5 | 0 -0.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 294.2 | 0.26 | 1108.2 | ||
14 | 23004 | 7.2 | 14 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 274.6 | 0.3 | 1098.3 | |||
16 | 23005 | 8.2 | 16 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 411.9 | 0.34 | 1108.2 | |||
18 | 23006 | 9.2 | 18 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 568.8 | 0.37 | 1108.2 | |||
20 | 23007 | 10.2 | ﹢0.2 0 | 20 | 0 -0.25 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 745.3 | 0.41 | 1118.3 | |
22.5 | 23008 | 11.2 | 22.5 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 706.1 | 0.49 | 1078.7 | |||
25 | 23009 | 12.2 | 25 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 863 | 0.52 | 1019.9 | |||
28 | 23010 | 14.2 | 28 | 1 | 0.8 | 1.8 | ±0.15 | 1127.8 | 0.6 | 1108.2 | ||
31.5 | 23011 | 16.3 | 31.5 | 0 -0.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1912.3 | 0.67 | 1186.6 | ||
35.5 | 23012 | 18.3 | ﹢0.25 0 | 35.5 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1696.6 | 0.75 | 1068.9 | ||
40 | 23013 | 20.4 | 40 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618.4 | 0.86 | 1137.6 | |||
45 | 23014 | 22.4 | 45 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3468.1 | 0.97 | 1147.4 | |||
50 | 23015 | 25.4 | 50 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4765.2 | 1.05 | 1147.4 | |||
56 | 23016 | 28.5 | 56 | 0 -0.35 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4462 | 1.2 | 1098.3 | ||
63 | 23017 | 31 | ﹢0.3 0 | 63 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | ±0.2 | 7207.9 | 1.3 | 1088.5 | |
71 | 23018 | 36 | 71 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6717.6 | 1.5 | 1049.3 | |||
80 | 23019 | 41 | 80 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10493 | 1.7 | 1137.6 | |||
90 | 23020 | 46 | 90 | 0 -0.4 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14122 | 1.87 | 1108.2 | ||
100 | 23021 | 51 | 100 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13092 | 2.1 | 1049.3 | |||
112 | 23022 | 57 | ﹢0.6 0 | 112 | 0 -1 | 4 | 3.2 | 7.2 | ﹢0.55 -0.25 | 17770 | 2.4 | 1088.5 |
125 | 23023 | 64 | 125 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29930 | 2.6 | 1147.4 | |||
140 | 23024 | 72 | ﹢1 0 | 140 | 5 | 4 | 9 | ﹢0.6 -0.25 | 27949 | 3 | 1098.3 | |
160 | 23025 | 82 | 160 | 0 -1.2 | 6 | 4.5 | 10.5 | ﹢0.7 -0.35 | 41011 | 3.3 | 1108.2 | |
180 | 23026 | 92 | 180 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37569 | 3.8 | 1039.5 | |||
200 | 23027 | 102 | ﹢1.2 0 | 200 | 0 -1.5 | 8 | 5.6 | 13.6 | ﹢0.8 -0.45 | 76364 | 4.2 | 1147.4 |
225 | 23028 | 112 | 225 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70706 | 4.8 | 1078.7 | |||
250 | 23029 | 127 | 250 | 10 | 7 | 17 | 118955 | 5.2 | 1137.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|