寸法表 单位:mm | |||||||||||||||
尺寸 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
弹 性 销 | 外 径 D | 最大 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 |
最小 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | ||
t (参考) | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | ||
负荷重 | kN | 0.38 | 0.56 | 0.8 | 0.87 | 0.93 | 1.55 | 2.42 | 3.49 | 4.76 | 6.21 | 7.86 | 9.7 | 13.96 | |
适用孔径 (参考) | 径 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
公差 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | ||||||||||||
长度 L | 公差 | 尺寸 | |||||||||||||
1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||
4 | +0.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
56 | +1.5 0 | ○ | |||||||||||||
60 | ○ | ||||||||||||||
63 | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|