定位销 不锈钢弹性圆柱销/轻荷重用
商品
评价
详情
  • 定位销 不锈钢弹性圆柱销/轻荷重用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 不锈钢弹性圆柱销/轻荷重用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)不锈钢弹性圆柱销
・材质:SUS304-CSP
・硬度:HRC36-46
・表面处理:洗白
・制造商:大阳不锈钢(TAIYO STAINLESS)
产品特点
・整包销售,价格更优惠
・不锈钢材质
・轻载用
使用案例
使用场景使用场景使用场景
电气电子产业机器人产业机械产业
   
使用场景使用场景 
汽车产业自动化 
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
寸法表 单位:mm
尺寸11.21.41.51.622.533.544.556


外 径
D
最大1.21.41.61.71.82.252.753.253.94.44.95.46.4
最小1.11.31.51.61.72.152.653.153.74.24.75.26.2
t (参考)0.10.120.150.150.150.20.250.30.320.40.450.50.6
负荷重kN0.380.560.80.870.931.552.423.494.766.217.869.713.96
适用孔径
(参考)
11.21.41.51.622.533.544.556
公差+0.08
0
+0.09
0
+0.12
0
  长度
L
 公差尺寸
11.21.41.51.622.533.544.556
4+0.5
0
        
5      
6     
7    
8   
9   
10 
11+1
0
 
12
13 
14 
15  
16  
17  
18  
19     
20     
22     
24     
25     
26     
28     
30     
32       
35        
36        
40         
45         
50          
56+1.5
0
            
60            
63            
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹性圆柱销的作用是什么?
弹性圆柱销是用于零件之间的定位、连接、固定等作用;需具备良好的弹性及抗剪切力。
弹性圆柱销的特点是什么?
弹性圆柱销又称弹簧销,是一种无头中空的柱形体,轴向开槽,两头端部有倒角。这类销的外径比装配孔径稍大一点。
高岛销售的弹性圆柱销有哪些?
材质分不锈钢和弹簧钢两种,
种类有直槽圆柱销、波形圆柱销、开口销、卡销、卡扣等。