尺寸 | 适用轴 d1 | 止轮寸法 | 取付沟寸法(参考) | ||||||||||||
内径d | 外径D | H | 厚度t | b(约) | 沟径d2 | 沟巾 m | n(最小) | ||||||||
0.8 | 1~1.4 | 0.8 | 0 -0.08 | 2 | ±0.1 | 0.7 | 0 -0.25 | 0.2 | ±0.02 | 0.3 | 0.8 | +0.05 | 0.3 | +0.05 | 0.4 |
1.2 | 1.4~2 | 1.2 | 0 -0.09 | 3 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 0.4 | 1.2 | +0.06 | 0.4 | 0.6 | |||
1.5 | 2~2.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | ||||
2 | 2.5~3.2 | 2 | 5 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1 | ||||||
2.3 | 3~4 | 2.3 | 6 | 2 | 0.4 | 0.75 | 2.35 | 0.5 | 1 | ||||||
2.5 | 3.2~4 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 1 | ||||||
3 | 4~5 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 0.9 | 3 | 0.7 | +0.1 | 1 | ||||
4 | 5~7 | 4 | 0 -0.12 | 9 | 3.5 | 0 -0.3 | 0.6 | 1.1 | 4 | +0.075 | 0.7 | 1.2 | |||
5 | 6~8 | 5 | 11 | 4.3 | 0.6 | 1.2 | 5 | 0.7 | 1.2 | ||||||
6 | 7~9 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 1.4 | 6 | 0.9 | 1.2 | ||||||
7 | 8~11 | 7 | 0 -0.15 | 14 | 6.1 | 0 -0.35 | 0.8 | 1.6 | 7 | +0.09 | 0.9 | 1.5 | |||
8 | 9~12 | 8 | 16 | 6.9 | 0.8 | 1.8 | 8 | 0.9 | 1.8 | ||||||
9 | 10~14 | 9 | 18 | 7.8 | 0.8 | 2 | 9 | 0.9 | 2 | ||||||
10 | 11~15 | 10 | 20 | ±0.3 | 8.7 | 1 | ±0.05 | 2.2 | 10 | 1.15 | +0.14 | 2 | |||
12 | 13~18 | 12 | 0 -0.18 | 23 | 10.4 | 0 -0.45 | 1 | 2.4 | 12 | +0.11 | 1.15 | 2.5 | |||
15 | 16~24 | 15 | 29 | 13 | 1.5 | ±0.06 | 2.8 | 15 | 1.65 | 3 | |||||
19 | 20~31 | 19 | 0 -0.21 | 37 | 16.5 | 1.5 | 4 | 19 | +0.13 | 1.65 | 3.5 | ||||
24 | 25~38 | 24 | 44 | 20.8 | 0 -0.5 | 2 | ±0.07 | 5 | 24 | 2.2 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|