六角螺栓 不锈钢外六角型(半牙系列)/GB5782
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
六角螺栓 不锈钢外六角型(半牙系列)/GB5782
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
盒装销售
螺纹规格 d
M10
M12
P
螺距
1.5
1.75
b
L≤125
26
30
125<L≤200
32
36
L>200
45
49
ds
最大值=公称
10
12
A级 最小值
9.78
11.73
B级 最小值
9.64
11.57
k
公称
6.4
7.5
A级 最大值
6.58
7.68
A级 最小值
6.22
7.32
B级 最大值
6.69
7.79
B级 最小值
6.11
7.21
s
最大值=公称
16
18
A级 最小值
15.73
17.73
B级 最小值
15.57
17.57
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
六角头螺栓
>
六角螺栓 不锈钢外六角型(半牙系列)/GB5782
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1715549583874
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715549583874