电机 三菱 钢板 卧式 SF-JR系列三相异步电动机
商品
评价
详情
  • 电机 三菱 钢板 卧式 SF-JR系列三相异步电动机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 三菱 钢板 卧式 SF-JR系列三相异步电动机

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
三菱电机(MITSUBISHI)三菱 钢板 卧式 SF-JR系列三相异步电动机
日本原装进口三菱电机SF-JR系列
作为三菱众多产品之中最基础的传动产品
三菱电机同样也有让人表现不俗的一面
产品特点
三菱出品的全系列SUPER LINE电机都采用钢架结构,具有节能,结构紧凑,体积小,效率高,使用寿命长及低噪音等优良品质
鉴于于在品质上的不俗表现,其被广泛地配套使用于日系的多种机械设备中
随着大量日本机械设备的进口而被大量的进入中国市场。
使用案例
电机在机械手上的应用
电机使用案例
电机机床上的应用
电机使用案例
注意事项
注意
产品默认为星形连接三相380V,可根据需要改为三角形连接变为三相220V
品牌介绍
三菱电机拥有90多年的发展历史,在通过保证品质回馈社会、奉献社会的经营理念下,三菱作为环保先进型企业始终坚持开发、制造、销售值得广大用户信赖的产品・系统。三菱电机集团提供的解决方案更是企业多年发展过程中培养、积累的技术力、综合力的充分体现。三菱坚信通过充分发挥企业自身技术力、综合力的优势与中国多个城市的地方政府、合作伙伴、及广大用户进一步合作。

尺寸图
电机尺寸图
电机尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
电机规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
感应电动机是否可以调速?
单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 普通电机 > 电机 三菱 钢板 卧式 SF-JR系列三相异步电动机
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页