垫圈 不锈钢波形/整包销售
商品
评价
详情
  • 垫圈 不锈钢波形/整包销售
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

垫圈 不锈钢波形/整包销售

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)不锈钢波形垫圈
・材质:不锈钢SUS304-CSP
・制造商:大阳不锈钢(TAIYO STAINLESS)
产品特点
・适合高负载,空间狭小的使用环境
・整包销售,价格更优惠
规格概述
・材质:不锈钢SUS304-CSP
・表面处理:洗白
・硬度:HRC37-46
使用案例
使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业家用电器
   
使用场景使用场景使用场景
汽车产业医疗设备产业自动化
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
尺寸内径(d)外径(D)厚度(t)高度(H)
基准寸法公差基准寸法公差基准寸法公差基准寸法公差
44.3+0.280
-0.35
0.15±0.020.6+0.4
55.4100.150.8
66.4+0.25110
-0.4
0.151
88.5130.21.2
1010.6+0.3150.25±0.0251.4
1213170
-0.4
0.251.8+0.5
1415200
-0.5
0.32
1617230.32.5
2021.5+0.35280.4±0.033.1+0.6
材质:   SUS304-CSP
表面处理: 洗白
硬度:   HRC37~46 (SUS304-CSP)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款不锈钢波形垫圈有什么特别之处?
此款不锈钢波形垫圈可以承受高负载作用力,在空间狭小的使用环境下同样可以使用。
请问高岛五金品牌的垫圈还有其他哪些种类?
销售的垫圈有蝶形弹簧垫圈、压纹弹簧垫圈、防松动垫圈、树脂(PA\PC)垫圈等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫片(螺丝用垫片) > 金属垫片 > 垫圈 不锈钢波形/整包销售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页