(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

吸盘 真空式/迷你型小型/G-P3系列

品牌:

吉尼尔(GINIER)
吉尼尔(GINIER)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
该产品推荐使用在线选型工具进行选型,

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
45个备选型号

G-P3-02UN

G-P3-02US

G-P3-02USE

G-P3-04BN

G-P3-04BS

G-P3-04BSE

G-P3-04UMN

G-P3-04UMS

G-P3-04UMSE

G-P3-06BN

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

吸盘种类 标准 / 吸盘单体 吸盘形状 小型
安装方法 嵌入式 材质 橡胶类
 
型号
G-P3-02UN
G-P3-02US
G-P3-02USE
G-P3-04BN
G-P3-04BS
G-P3-04BSE
G-P3-04UMN
G-P3-04UMS
G-P3-04UMSE
G-P3-06BN
G-P3-06BS
G-P3-06BSE
G-P3-06UMN
G-P3-06UMS
G-P3-06UMSE
G-P3-08BN
G-P3-08BS
G-P3-08BSE
G-P3-08UMN
G-P3-08UMS
G-P3-08UMSE
G-P3-015UN
G-P3-015US
G-P3-015USE
G-P3-035UN
G-P3-035US
G-P3-035USE
G-P3-10BN
G-P3-10BS
G-P3-10BSE
G-P3-10UMN
G-P3-10UMS
G-P3-10UMSE
G-P3-13BN
G-P3-13BS
G-P3-13BSE
G-P3-13UMN
G-P3-13UMS
G-P3-13UMSE
G-P3-16BN
G-P3-16BS
G-P3-16BSE
G-P3-16UMN
G-P3-16UMS
G-P3-16UMSE
型号数量折扣一般
发货日
使用环境 颜色 工作温度范围 吸盘形状详细 吸盘盘径
(φmm)
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮平型 2
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮平型 2
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮平型 2
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮风琴型 4
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮风琴型 4
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮风琴型 4
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮帯沟平型 4
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮帯沟平型 4
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮帯沟平型 4
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮风琴型 6
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮风琴型 6
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮风琴型 6
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮帯沟平型 6
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮帯沟平型 6
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮帯沟平型 6
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮风琴型 8
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮风琴型 8
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮风琴型 8
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮帯沟平型 8
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮帯沟平型 8
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮帯沟平型 8
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮平型 1.5
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮平型 1.5
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮平型 1.5
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮平型 3.5
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮平型 3.5
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮平型 3.5
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮风琴型 10
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮风琴型 10
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮风琴型 10
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮帯沟平型 10
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮帯沟平型 10
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮帯沟平型 10
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮风琴型 13
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮风琴型 13
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮风琴型 13
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮帯沟平型 13
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮帯沟平型 13
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮帯沟平型 13
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮风琴型 16
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮风琴型 16
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮风琴型 16
8天 耐油性 / 耐热性 黑色 -20~120℃ 低矮帯沟平型 16
8天 绝缘 / 耐寒性 / 耐热性 白色 -50~220℃ 低矮帯沟平型 16
8天 静电扩散 / 耐寒性 / 耐热性 黑色红点 -30~180℃ 低矮帯沟平型 16

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

吸盘种类 标准 / 吸盘单体 吸盘形状 小型
安装方法 嵌入式 使用环境 耐油性 / 耐热性
材质 橡胶类 颜色 黑色
工作温度范围 -20~120℃ 吸盘形状详细 低矮平型
吸盘盘径(φmm) 2
吸盘种类 标准 / 吸盘单体 吸盘形状 小型 安装方法 嵌入式
使用环境 耐油性 / 耐热性 材质 橡胶类 颜色 黑色
工作温度范围 -20~120℃ 吸盘形状详细 低矮平型 吸盘盘径(φmm) 2
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
45个备选型号

G-P3-02UN

G-P3-02US

G-P3-02USE

G-P3-04BN

G-P3-04BS

G-P3-04BSE

G-P3-04UMN

G-P3-04UMS

G-P3-04UMSE

G-P3-06BN

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 使用环境

    绝缘

    静电扩散

    耐油性

    耐寒性

    耐热性

  • 颜色

    白色

    黑色

    黑色红点

  • 工作温度范围

    -50~220℃

    -30~180℃

    -20~120℃

  • 吸盘形状详细

    低矮帯沟平型

    低矮平型

    低矮风琴型

  • 吸盘盘径(φmm)

    1.5

    2

    3.5

    4

    6

    8

    10

    13

    16

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。