螺纹规格 d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
d | H14 | 最大值 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 |
最小值 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | ||
dc | js16 | 公称 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 |
最大值 | 8.45 | 9.45 | 11.55 | 12.55 | 15.55 | 21.65 | 24.65 | ||
最小值 | 7.55 | 8.55 | 10.45 | 11.45 | 14.45 | 20.35 | 23.35 | ||
h | 公称 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | |
最大值 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.86 | 1.07 | 1.27 | ||
最小值 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.74 | 0.93 | 1.13 | ||
H | 最大值 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4.2 | 5 | |
最小值 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|