垫片 不锈钢大平垫圈/A型 (盒装销售)/GB96.1
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
垫片 不锈钢大平垫圈/A型 (盒装销售)/GB96.1
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
标准号:GB96.1
大平垫圈
螺纹规格 d
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
d
最小值=公称
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
21
最大值
4.48
5.48
6.62
8.62
10.77
13.27
15.27
17.27
21.33
dc
最大值=公称
12
15
18
24
30
37
44
50
60
最小值
11.57
14.57
17.57
23.48
29.48
36.38
43.38
49.38
59.26
h
公称
1
1
1.6
2
2.5
3
3
3
4
最大值
1.1
1.1
1.8
2.2
2.7
3.3
3.3
3.3
4.3
最小值
0.9
0.9
1.4
1.8
2.3
2.7
2.7
2.7
3.7
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
垫片(螺丝用垫片)
>
金属垫片
>
垫片 不锈钢大平垫圈/A型 (盒装销售)/GB96.1
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740207558176
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740207558176