螺纹规格 d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
dk | 公称 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
最大值 | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 41.1 | 51.2 | |
最小值 | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 39.5 | 49.4 | |
D2 | 公称 | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
最大值 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 73.1 | 91.2 | |
最小值 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 71.5 | 89.4 | |
D1 | 公称 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
最大值 | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 50.6 | |
最小值 | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 38.9 | 48.8 | |
k | 公称 | 8.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 |
最大值 | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 16.9 | 21.1 | |
最小值 | 8 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | |
h | 公称 | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 |
最大值 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 72.1 | 91.2 | |
最小值 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 70.5 | 89.4 | |
d1 | 公称 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
最大值 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 21.1 | |
最小值 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 19.5 | |
d2 | 公称 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 |
最大值 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.9 | 25.1 | |
最小值 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 23.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|