吊环螺丝 不锈钢制(盒装销售)/DIN580
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
吊环螺丝 不锈钢制(盒装销售)/DIN580
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
标准号:DIN580
螺纹规格 d
M8
M10
M12
M16
M20
d1
最大值
9.1
11.1
13.1
15.1
17.2
最小值
7.5
9.5
11.5
13.5
15.4
D1
公称
20
25
30
35
40
最大值
20.5
25.5
30.5
35.6
40.7
最小值
18.9
23.9
28.9
33.8
38.7
d2
公称
20
25
30
35
40
最大值
21.1
26.1
31.1
36.2
41.3
最小值
19.5
24.5
29.5
34.4
39.3
d4
公称
36
45
54
63
72
最大值
37.2
46.2
55.2
64.2
73.3
最小值
35.4
44.4
53.4
62.4
71.3
L ±1/2IT15
13
17
20.5
27
30
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
吊环螺丝,活节螺栓
>
吊环螺丝
>
吊环螺丝 不锈钢制(盒装销售)/DIN580
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1737186232998
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737186232998