3色显示式 水用数字流量开关 PF3W系列
  • 3色显示式 水用数字流量开关 PF3W系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3色显示式 水用数字流量开关 PF3W系列

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SMC公司生产的3色显示,水用数字式流量开关。
配备温度传感器,可显示-10~110℃的范围;装了流量调整阀,可消减配管工时、空间。

■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・支持3色显示、双画面显示。
・比以往产品缩小40%。
・节约配管空间。
・使用流体温度:0~90℃。
・显示部旋转:逆时针90°/顺时针225°。
・可使用乙二醇水溶液。
・无润滑脂规格。
・新增测量流量250 L/min。
・指示功能。
・连接器连接,削减了配线工时。
规格概述
3色显示,水用数字流量开关型号表示方法
流量开关型号表示方法

流量开关规格表

温度传感器规格表
使用案例
参考下面的使用案例进行组装连接。
流量开关使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC品牌LOGO
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 

尺寸图
外形尺寸图
流量开关外形尺寸图
规格表
规格
型号AAA
PF3W704/504-□‐□T8150
PF3W720/520-□‐□T8954
PF3W740/540-□‐□T10971
PF3W711/511-□‐□T13592
PF3W721/521-□‐□T11574
PF3W721/521-F12‐□T11976
PF3W721/521-F14‐□T12378
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
信号压力和设定压力之间应该怎么设定
在信号压力和设定压力之间提供0.1 MPa或更高的压差。如果压差较小,则由于该产品的结构可能会磨损内部结构,并且可能会增加从排气孔流出的量,从而影响性能。
工作温度范围是多少?
不同材料具有不同的温度,根据使用环境选择不同材料。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 压力/流量传感器 > 压力传感器/流量传感器 > 3色显示式 水用数字流量开关 PF3W系列
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页