牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
ds | 基准寸法 | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 |
公差 | - | - | - | - | 0 -0.15 | ||
dk | 基准寸法 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 14.0 | 18.0 |
公差 | 0 -0.3 | 0 -0.40 | 0 -0.50 | ||||
k | 基准寸法 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
公差 | ±0.15 | ±0.2 | |||||
s | 基准寸法 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
公差 | +0.08 +0.02 | +0.105 +0.030 | |||||
e | 约 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7 |
t | 基准寸法 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
公差 | ±0.15 | ±0.2 | |||||
r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|