牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
ds | 基准寸法 | - | - | - | - | 8 | 10 |
公差 | - | - | - | - | 0 -0.15 | ||
dk | 基准寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 21.2 |
公差 | 0 -0.3 | 0 -0.36 | 0 -0.43 | 0 -1.43 | 0 -1.72 | ||
k | 基准寸法 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 5.7 |
公差 | 0 -0.14 | 0 -0.18 | 0 -0.38 | ||||
s | 基准寸法 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
公差 | +0.08 +0.02 | +0.105 +0.030 | |||||
e | 约 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 |
t | 基准寸法 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 |
公差 | 0 -0.25 | 0 -0.3 | |||||
r | 约 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
强度区分 | 10.9 |
材质 | 构造用合金钢 |
硬度 | HRC32~39 |
螺丝精度 | 电镀前2级 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|