SF4B系列光幕传感器
  • SF4B系列光幕传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

SF4B系列光幕传感器

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
小型光幕传感器 Type4 新登场!完美匹配铝制框架!
SF4B系列光幕传感器产品概述

UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark 已取得。
CE : 机械指令, EMC指令
UL, CSA : NRTL认证(Certified by TÜV SÜD America Inc.)
OHSA/ANSI 对应

松下神视的光幕传感器始终占据行业领先地位
提高耐环境性能,使用更方便
配备数字式故障指示灯
所有机型的反应时间统一为14ms、设计简单
光幕传感器本体不附带安装支架和底帽电缆。请务必购买另售的专用安装支架和底帽电缆
产品特点
■将“小型”、“轻量”及“智能”完美融合于一体。
新理念[小型光幕传感器]
SF4B-C系列实现了前所未有的尺寸:宽度20mm×进深27.4mm。
小型、轻量,并进一步追求安装便利性的光幕传感器。
还配备有充实的光轴无效/消隐等安全功能。
■小型尺寸,可最大限度地利用开口
SF4B-C系列采用可完美融入铝制框架的构造,并能最大限度地利用开口。安装时,可实现零死角。
■侧面安装
・光幕传感器不会超出开口部。
・由于光幕传感器的宽度较薄,因此安装时可减少突出。
光幕传感器侧面安装
※使用标准安装支架MS-SF4BC-1(另售)时
■埋入安装(侧面)
・即使采用埋设安装,也能轻松容纳。
・不会超出开口部,也不会超出到外侧。
・工件不会碰撞到光幕传感器上。
光幕传感器侧面安装
■背面安装
・完美匹配20×20mm的铝制框架。
・不会超出铝制框架。
光幕传感器埋入安装
尺寸图
SF4B-□CA-J05
SF4B-□C
光幕具体安装图请参考官方网页:https://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/safety/sf4b-c/size_figure/index.jsp
规格概述
产品构成
光幕传感器产品构成
注意事项
使用案例
光幕传感器使用案例1
光幕传感器使用案例2
光幕传感器使用案例3
使用方法
配备大型应用指示灯 [仅限SF4B-□CA-J05]
在光幕传感器的中央配备有大型应用指示灯(橙色)。不仅表明光幕传感器的存在,还能有效防止意外遮光。可用于光轴无效功能用指示灯和工作指示灯等各种用途。
■从侧面看也具有卓越的辨认性
大型应用指示灯的光亮可穿透树脂机身,从侧面看也具有卓越的辨认性。
传感器指示灯
使用手持控制器SFB-HC(另售),可简单完成各种设定,并熟练使用丰富多彩的功能。
限定光轴无效区域、按照光轴进行控制的光轴无效控制功能
(仅限SF4B-□CA-J05)
传感器用于产线
规格表
小型光幕传感器[Type4 PLe SIL3] SF4B-C具体规格请参考品牌网页:
https://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/safety/sf4b-c/spec/index.jsp
光幕传感器通用规格
种 类中继连接器型(带光轴无效功能)电缆型
最小检测物体Φ25mm
(光轴20mm间隔)
最小检测物体Φ45mm
(光轴40mm间隔)
最小检测物体Φ25mm
(光轴20mm间隔)
最小检测物体Φ45mm
(光轴40mm间隔)
型 号SF4B-H□CA-J05SF4B-A□CA-J05SF4B-H□CSF4B-A□C
适 用 标 准国际标准IEC 61496-1/2(类型4)、ISO 13849-1(类别4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)
日本JIS B 9704-1/2(类型4)、JIS B 9705-1(类别4)、JIS C 0508(SIL3)
欧州(EU加盟)(注2)EN 61496-1(类型4)、EN ISO 13849-1(类别4、PLe)、EN 61508-1~7(SIL3)、
EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2
北米(注3)ANSI/UL 61496-1/2(类型4)、ANSI/UL 508、UL 1998(等级2)、CAN/CSA 61496-1/2(类型4)、
CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06
韩国S标志S1-G-35-2005、S2-W-11-2003
检测距离(有效距离)(注4)0.3~7m
光轴间隔20mm40mm20mm40mm
最小检测物体(注5)ø25mm的不透明体ø45mm的不透明体ø25mm的不透明体ø45mm的不透明体
有效开口角检测距离超过3m时为±2.5°以下(根据IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2)
电源电压24V DC±10% 脉动P-P10%以下
控制输出(OSSD1、OSSD2)PNP晶体管集电极开路/NPN晶体管集电极开路(切换式)
〈选择PNP输出时〉
• 最大流出电流:200mA
• 外加电压:同电源电压(控制输出-+V之间)
• 剩余电压:2.5V以下(流出电流200mA、电缆长20m时)
• 漏电流:0.1mA以下(包括电源OFF时)
• 最大负荷容量:0.22μF(从无负荷到最大流出电流)
• 负荷配线电阻:3Ω以下
〈选择NPN输出时〉
• 最大流入电流:200mA
• 外加电压:同电源电压(控制输出-0V之间)
• 剩余电压:2.5V以下(流入电流200mA、电缆长20m时)
• 漏电流:0.1mA以下(包括电源OFF时)
•最大负荷容量:0.22μF(从无负荷到最大流入电流)
•负荷配线电阻:3Ω以下
工作模式(输出动作)所有光轴入光时ON,1光轴以上遮光时OFF(光幕传感器内部异常及同期信号异常时OFF。)(注6)(注7)
保护电路(短路保护)装备
反应时间OFF反应时间为 14ms以下、ON反应时间为80~90ms以下
辅助输出
(非安全输出)  
PNP晶体管集电极开路/NPN晶体管集电极开路(切换式)
〈选择PNP输出时〉
• 最大流出电流:60mA
• 外加电压:同电源电压(辅助输出-+V之间)
• 剩余电压:2.5V以下(流出电流60mA、电缆长20m时)
〈选择NPN输出时〉
• 最大流入电流:60mA
• 外加电压:同电源电压(辅助输出-0V之间)
• 剩余电压:2.5V以下(流入电流60mA、电缆长20m时)
工作模式(输出动作)控制输出ON时OFF、控制输出OFF时ON(出厂时设定。使用手动控制器SFB-HC可变更工作模式。)
保护电路(短路保护)装备
光轴无效
辅助输出
NPN晶体管集电极开路-
•最大流入电流:100mA
• 外加电压:同电源电压(光轴无效辅助输出-0V之间)
• 剩余电压:2.5V以下(流入电流100mA、电缆长20m时)
工作模式(输出动作)光轴无效时ON
保护电路(短路保护)装备
ELCA功能装备(自动减轻干扰)
投光停止功能装备
联锁功能装备[手动复位/自动复位(注8)]
外部设备监控功能装备
过逾功能装备-
光轴无效功能装备-
大型应用指示灯功能装备-
可选功能(注9)光轴无效设定变更功能、过逾设定变更功能、固定消隐固定消隐功能、浮动消隐功能、投光量控制功能、辅助输
功能、浮动消隐功能、投光量控制功能、辅助输出切换功出切换功能、保护功能、联锁设定变更功能、外部设备监
能、保护功能、联锁设定变更功能、外部设备监控设定变控设定变更功能
更功能
污染度3
使用标高2,000m以下(注10)
环境性能保护构造IP65(IEC)
使用环境温度-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-25~+60℃
使用环境湿度30~85%RH、保存时:30~85%RH
使用环境照度白炽灯:受光面照度3,500ℓx以下
耐电压AC1,000V 1分钟 有电部分全部与外壳之间
绝缘电阻20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 有电部分全部与外壳之间
耐振动频率10~55Hz 多振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击加速度300m/s2(约30G) X,Y和Z方向各3次
投光元件红外线LED(投光峰值波长:850nm)
材质本体外壳:聚碳酸酯
电缆附截面积为0.15mm2 (电源线为0.2mm2)12芯带连接器耐热PVC电缆,长0.5m附截面积为0.15mm2(电源线为0.2mm2)8芯耐热PVC电缆,长5m
电缆延长使用另售的连接电缆时,投光器和受光器的全使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的
长均可延长至50m全长均可延长至50m(注11)
附件SF4B-TR25(测试杆) :1根-SF4B-TR25(测试杆) :1根-
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):机械指令已取得第三方认证机构TÜV SÜD的型号认证。
(注3):属于美国/加拿大标准,经过合众国联邦法29 CFR 1910.7之下的劳动安全卫生局法(OSHA)认可的民间第三方认证机构NRTL的TÜV SÜD对安全性的认证,符合UL、ANSI、CSA等标准。
(注4):测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。
(注5):使用浮动消隐功能时,最小检测物体的大小会改变。有关详细内容,请参照安全距离(P.22)。
(注6):在光轴无效过程中,即使遮住光轴也不会变为OFF。
(注7):在消隐功能有效时,工作模式会变更。
(注8):通过配线,可切换手动复位/自动复位。
(注9):使用可选功能时,需要手动控制器SFB-HC(另售)。
(注10):不可在标高0m的大气压以上的环境使用而保存。
(注11):同步+线(橙色)或同步-线(橙色/黑色)使用专用电缆以外的延长电缆时,请使用0.2mm2以上的屏蔽双绞线。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装SF2C时,什么时候需使用中间固定工具?
将安装工具MS-SFC-1和MS-SFC-3分别安装到投光受光器的两端。在光轴数大于等于28的光幕中,中间固定工具MS-SFC-4分别使用1个投光受光器。如果是24光轴以下的短光幕则可以不用。MS-SFC-4(中间固定工具)另外有售。1个中间固定工具和2个投光受光器组成1套。
SF4B-C NPN基本接线方法。
SF4B-C1台使用时的一般接线方法。
控制输出(OSSD1或2)遮光状态时为OFF,入光状态时自动变为ON.
(自动重启的接线例)
内锁功能 无效(自动重启)
外部设备监控功能 无效
辅助输出 不能使用
SF4B使用隅角镜后会不会减少检测距离?
会。使用1组衰减至90%,使用2组衰减至80%
光幕传感器SF4B中有消隐和屏蔽功能,两者有区别吗?
消隐和屏蔽是两个不同的功能。
消隐是把几个光轴永久性的遮挡
屏蔽功能是仅在人体通过时使生产线停止,工件通过时照常运行。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页