耐高温型HT传感器系列
  • 耐高温型HT传感器系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐高温型HT传感器系列

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
耐高温型HT传感器系列特点
连续最高使用温度150℃/200℃
采用耐热用塑料零件、高温用粘结剂、耐热电线。

标准规格(单位mm)
系列代表型号耐热温度行程预行程接触力耐静载荷耐冲击能
CS-接触式传感器HT-CS067A~200℃2.80.31N--
带微型挡块的传感器HT-STM82A~200℃0.3约行程中间
的位置
1N3000N0.4J
带球头柱塞的传感器HT-BP060A~200℃0.8距离端面0.5min 6N
max 13N
--

通用规格(单位mm)
接点构造接点型
动作形态A: NO
动作点的重复精度ON→OFF OFF→ON均如此0.01(范围)
(条件:操作速度50~200mm/min)※2
迟滞0
机械寿命(弹簧)300万次
温度漂移0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移)
振动10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向
冲击300m/S2  X、Y、Z各方向
接点额定值DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下)
标准附件请参阅图纸
※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 探针开关 > 探针开关 > 耐高温型HT传感器系列
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页