快速排气阀 ASV系列
  • 快速排气阀 ASV系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速排气阀 ASV系列

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SMC公司生产的带节流消声器的快速排气阀
ASV 系列:阀体大小: M3、M5、1/8、1/4、3/8
产品特点
【特长】
快排阀与排气节流阀一体化。
可用于气缸的高速驱动
● 得到约2倍的有效截面积
(与速度控制阀比较的场合)
对应型号: ASV310F、410F、510F
● 带消声器·快换接头
● 难燃性树脂阀体是标准型(UL规格V-0)
对应型号: ASV310F、410F、510F
● 黄铜零件全是无电解镀镍
规格概述
型号表示方法
型号表示方法

型号
型号接管
口径
适合管子外径(mm)声速流导
dm3/(s・bar)
临界压力比
46810125/32"1/4"5/16"3/8"1/2”IN→OUTOUT→EXH.IN→OUTOUT→EXH.
ASV120F-M3M3×0.5         0.060.060.250.15
ASV220F-M5M5×0.8        0.260.26
ASV310F-01R1/8        1.41.60.35
ASV310F-02R1/4        1.41.6
ASV410F-01R1/8        2.72.8
ASV410F-02R1/4        2.72.8
ASV410F-03R3/8        2.72.8
ASV510F-02R1/4        4.65.4
ASV510F-03R3/8        5.45.8
ASV510F-04R1/2        5.45.8
ASV220F-U10/3210-32UNF        0.260.260.15
ASV310F-N01NPT1/8        1.41.60.35
ASV310F-N02NPT1/4        1.41.6
ASV410F-N01NPT1/8        2.72.8
ASV410F-N02NPT1/4        2.72.8
ASV410F-N03NPT3/8        2.72.8
ASV510F-N02NPT1/4        4.65.4
ASV510F-N03NPT3/8        5.45.8
ASV510F-N04NPT1/2        5.45.8

规格
型号ASV120FASV220FASV310F・410FASV510F
   使用流体空气
   保证耐压力1.5MPa
   最高使用压力1MPa
   最低使用压力0.1MPa
   环境温度及使用流体温度-5~6CTC(但未冻结)
注1)适合管子材质尼龙、软尼龙、聚氨脂
   可选项圆形锁母带防溅罩、圆形锁母
注1)注意软尼龙、聚氨酯的最高使用压力。
(详见P.411、412。)
使用案例
使用案例
注意事项
设计上的注意/选定
以下场合,由于排气不良和发振,有产生噪声的可能。
(a) IN侧有残压、背压的场合。
(b) IN侧和OUT侧的差压比最低使用压力小的场合。
(c) ASV的IN侧配管和电磁阀的有效截面积比都ASV小的场合。
相关文件
SMC代理证 点击下载

尺寸图
外形尺寸图
外形尺寸图1

米制尺寸
规格表
型号表示方法
型号表示方法

型号
型号接管
口径
适合管子外径(mm)声速流导
dm3/(s・bar)
临界压力比
46810125/32"1/4"5/16"3/8"1/2”IN→OUTOUT→EXH.IN→OUTOUT→EXH.
ASV120F-M3M3×0.5         0.060.060.250.15
ASV220F-M5M5×0.8        0.260.26
ASV310F-01R1/8        1.41.60.35
ASV310F-02R1/4        1.41.6
ASV410F-01R1/8        2.72.8
ASV410F-02R1/4        2.72.8
ASV410F-03R3/8        2.72.8
ASV510F-02R1/4        4.65.4
ASV510F-03R3/8        5.45.8
ASV510F-04R1/2        5.45.8
ASV220F-U10/3210-32UNF        0.260.260.15
ASV310F-N01NPT1/8        1.41.60.35
ASV310F-N02NPT1/4        1.41.6
ASV410F-N01NPT1/8        2.72.8
ASV410F-N02NPT1/4        2.72.8
ASV410F-N03NPT3/8        2.72.8
ASV510F-N02NPT1/4        4.65.4
ASV510F-N03NPT3/8        5.45.8
ASV510F-N04NPT1/2        5.45.8

规格
型号ASV120FASV220FASV310F・410FASV510F
   使用流体空气
   保证耐压力1.5MPa
   最高使用压力1MPa
   最低使用压力0.1MPa
   环境温度及使用流体温度-5~6CTC(但未冻结)
注1)适合管子材质尼龙、软尼龙、聚氨脂
   可选项圆形锁母带防溅罩、圆形锁母
注1)注意软尼龙、聚氨酯的最高使用压力。
(详见P.411、412。)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
带节流消声器的快速排气阀ASV系列的阀体大小有哪些?
阀体大小包括 M3、M5、1/8、1/4、3/8
哪些情况可能造成排气不良和发振,有产生噪声的可能?
(1)IN侧有残压、背压的场合。(2)IN侧和OUT侧的差压比最低使用压力小的场合。(3)ASV的IN侧配管和电磁阀的有效截面积比都ASV小的场合。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页