带先导式单向阀速度控制阀
  • 带先导式单向阀速度控制阀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带先导式单向阀速度控制阀

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
先导单向阀和流速调节阀一体化
可暂时停止气缸及控制气缸速度
缩减操作工时,减少设定失误。

SMC代理证 点击下载
产品特点
先导式单向阀和速度控制阀一体化。
能进行气缸的暂时中间停止、气缸的速度控制
管子的安装方向在360°内是自由的标准型为无电解镀镍规格
尺寸图
SMC速度控制阀DIN导轨对应托架2

米制
SMC速度控制阀DIN导轨对应托架3

英制
SMC速度控制阀L型托架规格图
规格概述
型号
型号接管口径先导口适合管子外径
米制英制
68101201/4"05/16"03/8"01/2"
ASP330F-01R1/8M5x0.8
ASP430F-02R1/4Rc1/8
ASP530F-03R3/8Rc1/8
ASP630F-04R1/2Rc1/4
ASP430F-F02R1/4G1/8
ASP530F-F03R3/8G1/8
ASP630F-F04R1/2G1/4
ASP330F-N01NPT1/810-32UNF
ASP430F-N02NPT1/4NPT1/8
ASP530F-N03NPT3/8NPT1/8
ASP630F-N04NPT1/2NPT1/4
注)黄铜件全是无电解镀镍。

规格
使用流体空气
保证耐压力1.5MPa
最高使用压力1MPa
最低使用压力0.1MPa
先导式单向阀的动作压力使用压力的50%以上(但仅0.1MPa以上)
环境温度及使用流体温度—5~60°C(但未冻结)
适合管子材质尼龙.软尼龙.聚氨脂
注)注意软尼龙.聚氨酯的最高使用压力。

流量及声速流导
型号ASP330FASP430FASP530FASP630F
管子夕陷米制06, 08688101012
英制01/4"
05/16"
-01/4"
05/16"
05/16"03/8"-03/8"
01/2"
控制流向 自由流向流量 L/min(ANR)18033035060075011001190
声速流导 dm3/(sbar)0.581.041.081.862.323.43.68
临界压力比控制流向0.150.150.150.15
自由流向0.250.250.250.25
注)流量是压力为0.5MPa温度20°C时的值。

结构图
SMC主流体方向图

构成零部件
SMC速度控制阀结构图

型号表示方法
SMC速度控制阀选型(直通型)

针阀/流量特性
SMC速度控制阀L型托架图1
使用案例
SMC速度控制阀L型托架图2
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC速度控制阀DIN导轨对应托架1
※该品牌介绍内容已经过SMC确认

尺寸图
SMC速度控制阀选型(直通型) 产品尺寸图
规格表
米制尺寸
米制图
注1)参考尺寸

英制尺寸
英制图
注1)参考尺寸
关于此商品的常见问题 (FAQ)
控制阀使用寿命
在最高使用压力下,进行单向阀的ON、OFF动作确认可达1000万次。
平衡控制回路中的使用方法
先导压力是使用压力的50%,单向阀有可能打不开,这种情况下,先导压力应与使用压力相等。
是否可以长时间保持在停止位置
先导式单向阀、执行元件都不能保证无泄漏,故不能长时间保持停止位置。要长时间保持的场合,应采用机械手段来解决。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 流速调节阀 > 带先导式单向阀速度控制阀
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页