带止动螺栓ST传感器系列
  • 带止动螺栓ST传感器系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带止动螺栓ST传感器系列

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
带止动螺栓ST传感器系列特点
1台2用、止动螺栓中内置有高精度传感器。
  可减少零件数量和设计工时,实现机械的小型化。
  高精度就位确认请使用气动微开关。
♦传感器部分为筒式,可大幅度降低维护成本。
  任何人都可轻松地进行传感器更换,无需出差修理。
  在机械上安装时,及时扭转或拉拽电线,也无需担心会损坏传感器,因此更易于进行作业。
♦机械的运转率得到提高,可大幅度降低MTTR“修理所需时间(例:顺停)”


标准规格(单位mm)
形状标准型号动作形态外形保护构造带LED型号
直螺栓型STS060PA/BA: NO
B: NC
M6(粗牙)IP65 ※ 1STS060PA/B-L
STS080PA/BM8(粗牙)STS080PA/B-L
STS100PA/BM10(粗牙)STS100PA/B-L
六角头螺栓型STE060PA/BA: NO
B: NC
M6(粗牙)IP65 ※ 1STE060PA/B-L
STE080PA/BM8(粗牙)STE080PA/B-L
STE100PA/BM10(粗牙)STE100PA/B-L
                                                                                          -L:动作显示用LED(距离主体120mm的位置)
※1 螺栓和套筒与旧型号不兼容,敬请注意。

通用规格(单位mm)
接点构造接点型耐静载荷5000N
动作形态A: NO/ B: NC耐冲击能0.4J
动作点距离挡块面约0.3电线标准长度2m 耐油性2芯 ø2.8 拉伸强度30N
带电线保护装置(可安装)弯曲半径R7
行程0.7
动作点的重复精度ON→OFF OFF→ON均如此0.01(范围)
(条件:操作速度50~200mm/min)※2
使用温度范围0℃~80℃不得结冰 ※3
迟滞0温度漂移0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移)
接点精度寿命1000万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用)振动10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向
接触力STS / STE: 2N STP: 4N冲击300m/S2  X、Y、Z各方向
触头材质SUS HRC40~50接点额定值DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下)
带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。
当块面和外壳材质SUS HRC40~50标准附件2个螺母 1个齿形垫圈
※ 2请勿使用10mm/min以下的操作速度。
※ 3防水型为密闭构造,在低温下(5℃以下)使用时,会产生返回延迟。


 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 探针开关 > 探针开关 > 带止动螺栓ST传感器系列
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页