形状 | 标准型号 | 保护构造 | 接触力 | 外形 | 行程 | 带LED型号 | |
短型 | 圆柱型 | STM11A | IP44 | 0.8N | Ø8x8 | 0.5 | STM11A-L |
STM61A | IP67 | 1N | Ø9x11.5 | 0.3 | STM61A-L | ||
带法兰圆柱型 | STM13A | IP44 | 0.8N | Ø10x8 | 0.5 | STM13A-L | |
STM63A | IP67 | 1N | Ø11x11.5 | 0.3 | STM63A-L | ||
螺纹型 | STM31A | IP44 | 0.8N | Ø10x8 | 0.5 | STM31A-L | |
STM81A | IP67 | 1N | Ø10x11.5 | 0.3 | STM81A-L | ||
带法兰螺纹型 | STM33A | IP44 | 0.8N | Ø13x8 | 0.5 | STM33A-L | |
STM83A | IP67 | 1N | Ø13x11.5 | 0.3 | STM83A-L | ||
球形触头式 圆柱型/螺纹型 | STMB11A | IP44 | 0.8N | Ø8x11 | 0.5 | STMB11A-L | |
STM35A | M10X11 | STM35A-L | |||||
长型 | 圆柱型 | STM12A | IP44 | 0.8N | Ø8x15 | 0.5 | STM12A-L |
STM62A | IP67 | 1N | Ø9x18.5 | 0.3 | STM62A-L | ||
带法兰圆柱型 | STM14A | IP44 | 0.8N | Ø10x15 | 0.5 | STM14A-L | |
STM64A | IP67 | 1N | Ø11x18.5 | 0.3 | STM64A-L | ||
螺纹型 | STM32A | IP44 | 0.8N | M10X15 | 0.5 | STM32A-L | |
STM82A | IP67 | 1N | M10X18.5 | 0.3 | STM82A-L | ||
带法兰螺纹型 | STM34A | IP44 | 0.8N | Ø13x15 | 0.5 | STM34A-L | |
STM84A | IP67 | 1N | Ø13x18.5 | 0.3 | STM84A-L | ||
球形触头式 圆柱型/螺纹型 | STMB12A | IP44 | 0.8N | Ø8x18 | 0.5 | STMB12A-L | |
STM36A | M10X18 | STM36A-L |
接点构造 | 接点型 | 电线 | 短型:散线2条 各0.5m 耐油性 ø6 拉伸强度15N 长型:橡皮绝缘电线 2芯 2m耐油性 ø2.8 拉伸强度30N |
动作形态 | A: NO | ||
动作点 | 几乎为行程的中央 | ||
动作点的重复精度 | ON→OFF OFF→ON均如此0.01(范围) (条件:操作速度50~200mm/min)※1 | 使用温度范围 | 0℃~80℃不得结冰 ※2 |
迟滞 | 0 | 温度漂移 | 0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移) |
接点精度寿命 | 1000万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用) | 振动 | 10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
耐静载荷 | 3000N 但IP44型(STM11~STM36)时,如果被检测体为ø6以下,则为1500N | 冲击 | 300m/S2 X、Y、Z各方向 |
耐冲击能 | 0.2J | 接点额定值 | DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下) 带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。 |
当块面和外壳材质 | SUS HRC45 | 标准附件 | 请参阅图纸 |
触头材质 | SUS HRC50~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|