标准型号 | 外形 | 带LED型号 |
SP060A | M6(粗牙) | SP060A-L |
SP080A | M8(粗牙) | SP080A-L |
接点构造 | 接点型 | 电线 | 标准长度2m 耐油性2芯 ø2.8 拉伸强度30N 弯曲半径R7 |
动作形态 | A: NO | ||
动作点 | 距离端面约0.8 | ||
动作点的重复精度 | ON→OFF OFF→ON均如此0.005(范围) (条件:操作速度50~200mm/min)※ | 使用温度范围 | 0℃~80℃不得结冰 |
迟滞 | 0 | 温度漂移 | 0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移) |
机械寿命(弹簧) | 300万次 | 振动 | 10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
保护构造 | IP40 | 冲击 | 300m/S2 X、Y、Z各方向 |
接触力 | min.6N、max.11N | 接点额定值 | DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下) 带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。 |
触头材质 | SUS HRC50~55 | 标准附件 | 2个六角螺母 1个齿形垫圈 |
外壳材质 | SUS303 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|