动作点的重复精度※1 | 保护构造 | 标准型号 | 动作形态 | 预行程 | 接触力 | 电线 | 外形 | 带LED型号 |
0.001mm(范围) (ON→OFF→ON均如此) | IP40 | PT5M1WB | B: NC | 无 ※2 | 0.5N | 散线 | M5X0.5 | PT5M1WB-L |
PT5S1WB | Φ5 | PT5S1WB-L | ||||||
PT5M1CB | 橡皮绝缘电线 | M5X0.5 | PT5M1CB-L | |||||
PT5S1CB | Φ5 | PT5S1CB-L | ||||||
IP67 | PTP5M1CB | 0.8N | M5X0.5 | PTP5M1CB-L | ||||
PTP5S1CB | Φ5 | PTP5S1CB-L | ||||||
IP40 | PT5M1WA | A: NO | 约0.3 | 05N | 散线 | M5X0.5 | PT5M1WA-L | |
PT5S1WA | Φ5 | PT5S1WA-L |
动作点的重复精度※1 | 保护构造 | 标准型号 | 动作形态 | 预行程 | 接触力 | 电线 | 外形 | 带LED型号 |
0.003mm(范围) (ON→OFF→ON均如此) | IP40 | PT5M3WB | B: NC | 无 ※2 | 0.5N | 散线 | M5X0.5 | PT5M3WB-L |
PT5S3WB | Φ5 | PT5S3WB-L | ||||||
PT5M3CB | 橡皮绝缘电线 | M5X0.5 | PT5M3CB-L | |||||
PT5S3CB | Φ5 | PT5S3CB-L | ||||||
IP67 | PTP5M3CB | 0.8N | M5X0.5 | PTP5M3CB-L | ||||
PTP5S3CB | Φ5 | PTP5S3CB-L | ||||||
IP40 | PT5M3WA | A: NO | 约0.3 | 05N | 散线 | M5X0.5 | PT5M3WA-L | |
PT5S3WA | Φ5 | PT5S3WA-L |
接点构造 | 接点型 | 电线 | 散线:2条 各0.5m 耐油性 Φ0.6 拉伸强度15N 橡皮绝缘电线: 2芯 2m 耐油性 Φ2.8 拉伸强度30N 弯曲半径R7 |
迟滞 | 0 | ||
接点精度寿命 | 300万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用) | ||
使用温度范围 | 0℃~80℃不得结冰 | ||
行程 | 1.5 | 振动 | 10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
触头材质 | SUS HRC45 | 冲击 | 300m/S2 X、Y、Z各方向 |
外壳材质 | SUS303 | 接点额定值 | DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下) 带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。 |
标准附件 | 外径螺纹型:2个螺母 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|