接触式高精度MT传感器系列
  • 接触式高精度MT传感器系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接触式高精度MT传感器系列

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价/规格:
购买条件:
发货日:
基本信息
高精度MT-接触式传感器的特点
♦动作点的偏差小
•0.5um的重复精度(范围)
•可用作CNC机床的原点、基点
•减少因错误信号而导致的判定错误、瞬停
♦适用于恶劣环境
•高达IP67的防水构造(P10MC除外)
♦没有迟滞
•可进行微小位移的连续监测
♦没有漂移
•不会因电源电压、自发热而导致信号点漂移
由于为低电流低电压传感器,因此在额定值范围内使用时,可实现长寿命(300万次)


♦标准规格(单位mm)
代表型号动作形态预行程行程外形带LED型
螺纹型/圆柱形P085DB-AB: NC无 ※13M8X0.5P085DB-AL
螺纹型/圆柱形P08SB-AB: NC无 ※13Ø8P08SB-AL
螺纹型/圆柱形P10DA-AA: NO约0.23M10X0.5P10DA-AL
螺纹型/圆柱形P10DB-AB: NC无 ※13M10X0.5P10DB-AL
螺纹型/圆柱形P10SA-AA: NO约0.23Ø10P10SA-AL
螺纹型/圆柱形P10SB-AB: NC无 ※13Ø10P10SB-AL
螺纹型/圆柱形P10DLB-AB: NC无 ※110M10X0.5P10DLB-AL
方形P12DA-AA: NO约0.2310X18X31P12DA-AL
方形P12DB-AB: NC无 ※1310X18X23P12DB-AL
方形P12DLB-AB: NC无 ※11010X18X39P12DLB-AL
-A: 触头Ø2球形超硬            L: 动作显示用LED(距离主体120mm的位置)
※1请在信号的切换点上调整传感器的安装位置

♦通用规格(单位mm)
接点构造接点型
动作形态A: NO / B: NC
动作点的重复精度ON→OFF OFF→ON均如此0.005(范围)
(条件:操作速度50~200mm/min)※2
迟滞0
接点精度寿命300万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时)
保护构造IP67
接触力1N
外壳材质SUS303 ※P12D系列为镀BsBM+Ni
标准附件外径螺纹型:2个螺母
※2 请勿使用10mm/min以下的速度操作。
 
电线标准长度3m 耐油性2芯 Ø5 拉伸强度30N
仅P08为2芯 Ø4 弯曲半径R7
温度漂移0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移)
使用温度范围0ºC~80ºC 不得结冰
振动10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向
冲击300m/S2  X、Y、Z各方向
接点额定值DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下)
带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。


 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 探针开关 > 探针开关 > 接触式高精度MT传感器系列
单价/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
  加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
我的米思米
首页