细长型接触式CS传感器系列
商品
评价
详情
  • 细长型接触式CS传感器系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

细长型接触式CS传感器系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
美德龙(METROL)细长型接触式CS传感器系列
产品特点
美德龙(METROL)细长型接触式CS传感器系列的商品特点:
 ●可并列使用的细长设计 丰富的产品系列
 ●M5~ /行程加长型 / 防水型
 ●合理的价格和高性能
 ●5um重复精度
 ●没有迟滞,可进行微笑位移的连续检测
 ●没有漂移,不会因电源电压、自发热而导致信号点漂移
规格概述
♦标准规格(单位mm)
 代表型号动作形态行程外形触头保护构造带LED型号
螺纹型/圆柱形CSJ055AA: NO2M5X0.5轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CSJ055A-L
螺纹型/圆柱形CSJS50AA: NO2Ø5轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CSJS50A-L
螺纹型/圆柱形CS065AA: NO2.8M6X0.5轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CS065A-L
螺纹型/圆柱形CSS60A/BA: NO B: NC2.8Ø6轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CSS60A/B-L
螺纹型/圆柱形CS067A/BA: NO B: NC2.8M6X0.75轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CS067A/B-L
螺纹型/圆柱形CSS80AA: NO2.8Ø8轴Ø3.5端面SR3
SUS淬火 HRC50
IP65CSS80A-L
螺纹型/圆柱形CS087AA: NO2.8M8X0.75轴Ø3.5端面SR3
​​​​​​​SUS淬火 HRC50
IP65CS087A-L
行程加长型CSK087A/BA: NO B: NC5M8X0.75轴Ø3.5端面SR3
SUS淬火 HRC50
IP65CSK087A/B-L
防水型CSP087 A/B -AA: NO B: NC2.8M8X0.75Ø2球形 SUS淬火HRC50IP67CSP087A/B-AL
-A: Ø2球形 SUS淬火HRC50   L: 动作显示用LED(距离主体120mm的位置)

♦通用规格(单位mm)
接点构造接点型
动作形态A: NO / B: NC
预行程约0.3
动作点的重复精度ON→OFF OFF→ON均如此0.005(范围)
(条件:操作速度50~200mm/min)*
迟滞0
接点精度寿命1000万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时)
接触力1N
触头材质SUS HRC50
标准附件外径螺纹型:2个螺母
*请勿使用10mm/min以下的速度操作。

电线标准长度3m 耐油性2芯 Ø2.8 拉伸强度30N
仅CSJ带电线保护装置(可安装) 弯曲半径R7
温度漂移0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移)
使用温度范围0℃~80℃ 不得结冰
振动10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向
冲击300m/s2  X、Y、Z各方向
接点额定值DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下)
带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。

接点型电路图
接点型电路图
带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。
使用案例
使用案例
请使被检测体笔直地接触触头
(偏角±3°以内)
使用案例
品牌介绍
关于美德龙
  美德龙是生产精密定位传感器的专业厂家。为工业领域的各行各业提供重复精度高且可靠、性价比优异的“工业用开关”,努力满足客户的自动化、节省人力、防止不合格品等需求。

尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
外形尺寸图
*更多尺寸图请参考商品目录
规格表
♦标准规格(单位mm)
 代表型号动作形态行程外形触头保护构造带LED型号
螺纹型/圆柱形CSJ055AA: NO2M5X0.5轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CSJ055A-L
螺纹型/圆柱形CSJS50AA: NO2Ø5轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CSJS50A-L
螺纹型/圆柱形CS065AA: NO2.8M6X0.5轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CS065A-L
螺纹型/圆柱形CSS60A/BA: NO B: NC2.8Ø6轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CSS60A/B-L
螺纹型/圆柱形CS067A/BA: NO B: NC2.8M6X0.75轴Ø2端面SR1.5
SUS淬火 HRC50
IP65CS067A/B-L
螺纹型/圆柱形CSS80AA: NO2.8Ø8轴Ø3.5端面SR3
SUS淬火 HRC50
IP65CSS80A-L
螺纹型/圆柱形CS087AA: NO2.8M8X0.75轴Ø3.5端面SR3
​​​​​​​SUS淬火 HRC50
IP65CS087A-L
行程加长型CSK087A/BA: NO B: NC5M8X0.75轴Ø3.5端面SR3
SUS淬火 HRC50
IP65CSK087A/B-L
防水型CSP087 A/B -AA: NO B: NC2.8M8X0.75Ø2球形 SUS淬火HRC50IP67CSP087A/B-AL
-A: Ø2球形 SUS淬火HRC50   L: 动作显示用LED(距离主体120mm的位置)

♦通用规格(单位mm)
接点构造接点型
动作形态A: NO / B: NC
预行程约0.3
动作点的重复精度ON→OFF OFF→ON均如此0.005(范围)
(条件:操作速度50~200mm/min)*
迟滞0
接点精度寿命1000万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时)
接触力1N
触头材质SUS HRC50
标准附件外径螺纹型:2个螺母
*请勿使用10mm/min以下的速度操作。

电线标准长度3m 耐油性2芯 Ø2.8 拉伸强度30N
仅CSJ带电线保护装置(可安装) 弯曲半径R7
温度漂移0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移)
使用温度范围0℃~80℃ 不得结冰
振动10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向
冲击300m/s2  X、Y、Z各方向
接点额定值DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下)
带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。

接点型电路图
接点型电路图
带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
CS系列接触式传感器的接点精度寿命是多少?
CS系列的接点精度寿命为1000万次(没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时)。
CS系列接触式传感器的电线规格是什么?
CS系列接触式传感器的电线标准长度3m,耐油性2芯ø2.8 拉伸强度30N。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 接触式开关 > 接触式开关 > 细长型接触式CS传感器系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页