接点构造 | 接点型 |
动作形态 | A: NO |
动作点 | 距离端面约0.5 |
动作点的重复精度 | ON→OFF OFF→ON均如此0.01(范围) (条件:操作速度50~200mm/min)* |
迟滞 | 0 |
机械寿命(弹簧) | 300万次 |
保护构造 | IP40 |
触头材质 | SUS 440 HRC50~ |
外壳材质 | SUS 303 |
电线 | 标准长度2m 耐油性2芯 Ø2.8 拉伸强度30N 弯曲半径R7 |
温度漂移 | 0(由于没有放大器,因此不会出现伴随电子零件所产生的温度漂移) |
使用温度范围 | 0ºC~80ºC 不得结冰 |
振动 | 10~55Hz全振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
冲击 | 300m/S2 X、Y、Z各方向 |
接点额定值 | DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(突入电流20mA以下) 带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流。 |
标准附件 | 2个六角螺母1个齿形垫圈 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|