星型螺栓扳手
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
星型螺栓扳手
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)的 超短头六星型螺栓 专用扳手。
・制造商:赛一马(Saima)(株)
产品特点
・该扳手与六星头型螺栓配套使用。
・适用M可选规格:2,2.6,3,4,5,6。
规格概述
・材质:钢
使用案例
相关产品
不锈钢卡扣
PPS(聚苯硫醚)/内六角螺栓
三种形状/三种材质油嘴 日本产
平键条(平键半成品) 钢/不锈钢 L=300/350
尺寸图
外形尺寸图
规格表
规格表
扳手型号
H(mm)
L(mm)
e(mm)
GD-T4(M2)
6.35
60
1.26
GD-T5(M2.6)
1.42
GD-T6(M3)
1.69
GD-T8(M4)
2.32
GD-T10(M5)
2.74
GD-T20(M6)
3.86
关于此商品的常见问题 (FAQ)
超短头六星型螺栓有何特点?
超短头六星型螺栓,头部超薄,用于省空间环境;
并且,头部为特殊形状,需要和专用工具配套,使用于不希望被随意拆卸的部位。
超短头六星型螺栓选型时,有何注意事项?
・根据使用环境选择合适的材质:钢(两种表面处理),不锈钢。
・因为头部超薄,强度便宜,选购时安装时必须注意最大扭矩。
・配套工具型号,请参考商品规格信息表。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
薄头螺栓
>
星型螺栓扳手
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741855645274
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741855645274