单位:mm | ||||||||
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 |
dk | 最小值 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 |
最大值 | 4 | 5 | 5.6 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | |
t | 最小值 | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 |
最大值 | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | |
d | 最小值 | 1.89 | 2.38 | 2.87 | 3.84 | 4.83 | 5.79 | 7.76 |
最大值 | 1.98 | 2.48 | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.97 | 7.97 | |
k | 最小值 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 |
最大值 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | |
S | T6 | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 | T45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|