螺纹规格 d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | 最大值 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14.0 |
最小值 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 10.07 | 13.57 | |
k | 最大值 | 1.4 | 1.8 | 2.15 | 2.75 | 3.45 | 4.1 | 5.4 |
最小值 | 1.26 | 1.66 | 2.01 | 2.61 | 3.27 | 3.8 | 5.1 | |
槽号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
m | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 | |
深度 | 最大值 | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 |
最小值 | 0.6 | 1.00 | 0.86 | 1.45 | 2.14 | 2.26 | 3.73 | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|