薄头螺栓 内六角型(盒装销售)/DIN7984
商品
评价
详情
  • 薄头螺栓 内六角型(盒装销售)/DIN7984
  • 薄头螺栓 内六角型(盒装销售)/DIN7984
  • 薄头螺栓 内六角型(盒装销售)/DIN7984
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

薄头螺栓 内六角型(盒装销售)/DIN7984

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・盒装销售。
・不锈钢材质。
・薄头规格,省空间设计。
・全牙系列。

 
公称直径
d
螺距
P
bdkkst
L≤125125<L≤200L>200maxminmaxmin公称maxminmaxmin
M50.816//8.58.283.53.3233.13.022.822.58
M6118//109.7843.8244.124.023.122.88
M81.252228/1312.7354.8255.145.023.953.65
M101.52632/1615.7365.8277.1757.0254.654.35
M121.753036/1817.7376.7888.1758.0255.154.85
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 薄头螺栓 > 薄头螺栓 内六角型(盒装销售)/DIN7984
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页