螺母 六角防松厚型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺母 六角防松厚型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
不锈钢材质
防松厚螺母
螺纹规格d
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
p
螺距
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
e
最小值
-
8.79
11.05
14.38
18.9
21.1
26.75
h
最大值=公称
6.1
6.3
8
9.5
11.5
14
18
最小值
5.8
6
7.7
9.14
11.14
13.64
17.3
s
最大值=公称
7
8
10
13
17
19
24
最小值
6.78
7.78
9.78
12.73
16.73
18.67
23.67
m
最小值
-
4.4
4.9
6.44
8.04
10.37
14.1
千件重(钢制)≈kg
1.1
1.4
3.1
6
11.7
16.6
37.8
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺帽
>
锁紧螺母·防松螺母
>
螺母 六角防松厚型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738782495926
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738782495926