螺母 不锈钢六角型(盒装销售)/GB6170
商品
评价
详情
  • 螺母 不锈钢六角型(盒装销售)/GB6170
  • 螺母 不锈钢六角型(盒装销售)/GB6170
  • 螺母 不锈钢六角型(盒装销售)/GB6170
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺母 不锈钢六角型(盒装销售)/GB6170

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
・不锈钢材质/盒装销售
・1型螺母
・型号含"SWY"标识的为“锁无忧”产品,特殊表面处理,无抱死风险

 
螺纹规格
d
M5M6M8M10M12M14M16M18M20M24M27M30M33M36M39
p螺距0.811.251.51.75222.52.5333.53.544
kmax4.75.26.88.410.812.814.815.81821.523.825.628.73133.4
min4.44.96.448.0410.371214.115.116.920.222.524.327.429.431.8
smax81013161821242730364146505560
min7.789.7812.7315.7317.7320.6723.6726.1629.163540454953.858.8
e最小值8.7911.0514.3817.7720.0323.3626.7529.5632.9539.5545.250.8555.3760.7966.44
千件重(钢制)≈kg1.192.194.748.9113.6721.6332.6642.3158.37100.5147.3205.2268.8351.7455.9
关于此商品的常见问题 (FAQ)
东明锁无忧产品对使用环境有什么要求吗?
为确保使用的安全性和防锁剂的润滑效果,对环境的要求如下:闪点:180℃ 导电:绝缘温度:-30℃-100℃ 有效期:3年
为避免锁死的发生,哪些场合推荐使用东明锁无忧产品?
1.300系紧固件的锁死高发场合使用东明锁无忧产品最有效,例如:法兰联接件(如泵阀、印染设备)、铁路行业、幕墙行业以及高空锁紧作业场合和电动工具上锁场合等。2.不建议使用的场合有:食品设备和有严格美观要求的产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺帽 > 六角螺母 > 螺母 不锈钢六角型(盒装销售)/GB6170
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页