螺母 不锈钢外六角薄型(整盒销售)/DIN439
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺母 不锈钢外六角薄型(整盒销售)/DIN439
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
不锈钢材质
薄型螺母 B型
螺纹规格
d
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
p
螺距
1
1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
3
k
最大值
3.2
4
5
6
7
8
10
12
最小值
2.9
3.7
4.7
5.7
6.42
7.42
9.1
10.9
s
最大值
10
13
17
19
22
24
30
36
最小值
9.78
12.73
16.73
18.67
21.67
23.67
29.16
35
千件重(钢制)≈kg
1.5
3.2
7.2
10.4
15.9
20.5
40.2
69.5
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺帽
>
六角螺母
>
螺母 不锈钢外六角薄型(整盒销售)/DIN439
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732200143664
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732200143664