d | dc | h | 每1000件钢 制品的质量 ≈kg | |||||
公称直径 | max | min | max | min | 公称 | max | min | |
3 | 3.38 | 3.2 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.349 |
4 | 4.48 | 4.3 | 12 | 11.57 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.774 |
5 | 5.48 | 5.3 | 15 | 14.57 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.46 |
6 | 6.62 | 6.4 | 18 | 17.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.79 |
8 | 8.62 | 8.4 | 24 | 23.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 6.23 |
10 | 10.77 | 10.5 | 30 | 29.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 12.2 |
12 | 13.27 | 13 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 22.2 |
14 | 15.27 | 15 | 44 | 43.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
16 | 17.27 | 17 | 50 | 49.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 40.9 |
20 | 22.52 | 22 | 60 | 58.1 | 4 | 4.6 | 3.4 | 76.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|