垫圈 不锈钢碟形平垫(盒装销售)/DIN6796
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
垫圈 不锈钢碟形平垫(盒装销售)/DIN6796
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
・盒装销售
・不锈钢碟形垫圈
公称直径
d
H14
dc
h14
h
H
每1000件钢
制品的质量
≈kg
max
min
4
4.3
9
1
1.3
1.12
0.38
5
5.3
11
1.2
1.55
1.35
0.69
6
6.4
14
1.5
2
1.7
1.43
8
8.4
18
2
2.6
2.24
3.13
10
10.5
23
2.5
3.2
2.8
6.45
12
13
29
3
3.95
3.43
12.4
14
15
35
3.5
4.65
4.04
21.6
16
17
39
4
5.25
4.58
30.4
20
21
45
5
6.4
5.6
48.8
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
垫片(螺丝用垫片)
>
金属垫片
>
垫圈 不锈钢碟形平垫(盒装销售)/DIN6796
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741824329967
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824329967