传感器 超薄型 检选型 NA1-PK5系列/NA1-5系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
传感器 超薄型 检选型 NA1-PK5系列/NA1-5系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
超薄型检选传感器
长检测距离:3m
可同时安装2组传感器
产品特点
间距25mm,连纤细的手也可以检测到
10mm厚,原有型号的1/2
清晰可见的作业指示灯
规格概述
尺寸图
使用案例
注意事项
注意
· 请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置使用
· 欲进行冲床的安全装置或其它以保障人身安全为目的的检测,请使用符合OSHA、ANSI以及IEC等各国有关人身安全保障的法律和标准的产品。
· 若将本产品作为保障人身安全的检测装置,可能会导致死亡或重伤。
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请使投光器和受光器的电缆拉出方向相反时,是否变为入光状态?
请使投光器和受光器的电缆拉出方向保持一致。方向相反时,不会变为入光状态
如何切换防干扰功能?
必须在电源关闭的状态下操作。通电状态下,即使操作也不会切换。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器
>
传感器 超薄型 检选型 NA1-PK5系列/NA1-5系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741911394717
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741911394717