型号 | A | B | C | D |
NA2-N8(-P) | 140 | 180 | 190 | 52 |
NA2-N12(-P) | 220 | 260 | 270 | 84 |
NA2-N16(-P) | 300 | 340 | 350 | 124 |
NA2-N20(-P) | 380 | 420 | 430 | 164 |
NA2-N24(-P) | 460 | 500 | 510 | 204 |
NA2-N28(-P) | 540 | 580 | 590 | 244 |
作业指示灯动作选择 通过工作模式开关的设定可选择作业指示灯的动作。 | |
作业指示灯输入信号条件 | |
通过把第4个工作模式开关设定在OFF侧并且把投光器上的输入(粉色)与 受光器上的输出(黑色)相连接,可将作业指示灯用作大型工作状态指示灯。 | |
NPN输出型 连接图 | PNP型 连接图 |
型号 | 光轴数 | 8光轴 | 12光轴 | 16光轴 | 20光轴 | 24光轴 | 28光轴 |
NPN输出型 | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 | |
PNP输出型 | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN | |
检测高度 | 140mm | 220mm | 300mm | 380mm | 460mm | 540mm | |
检测距离 | 5m | ||||||
光轴间距 | 20mm | ||||||
检测物体 | φ30mm以上不透明体(完全遮光物体) | ||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||||
输出 | 〈NPN输出型〉 〈PNP输出型〉 NPN开路集电极晶体管 PNP开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA 最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) 剩余电压:1V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) | ||||||
输出动作 | 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF) | ||||||
短路保护 | 配备 | ||||||
反应时间 | 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下) | ||||||
防干扰功能 | 配备 | ||||||
投光停止功能 | 配备 | ||||||
保护构造 | IP40(IEC) | ||||||
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10~+60℃ | ||||||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000Rx以下 | ||||||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式) | ||||||
材质 | 外壳:耐热ABS,前罩:聚酯,显示罩:丙烯 | ||||||
电缆 | 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长3m | ||||||
电缆延长 | 使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的全长均可延长至25m |
型号 | A | B | C | D |
NA2-N8(-P) | 140 | 180 | 190 | 52 |
NA2-N12(-P) | 220 | 260 | 270 | 84 |
NA2-N16(-P) | 300 | 340 | 350 | 124 |
NA2-N20(-P) | 380 | 420 | 430 | 164 |
NA2-N24(-P) | 460 | 500 | 510 | 204 |
NA2-N28(-P) | 540 | 580 | 590 | 244 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|