180度 开闭型气爪 凸轮式/MHY2系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
180度 开闭型气爪 凸轮式/MHY2系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC品牌的180°开闭型凸轮式气爪 MHY2系列
・采用凸轮构造,重量轻、外形紧凑。
■SMC代理证
点击下载
产品特点
【特长】
・轻盈、小巧的小口径系列。
・提高了安装重复性。
・可在4处安装磁性开关。
・减小了开口部,可防止异物侵入。
・标准采用不锈钢。
规格概述
规格和型号表示方法
使用案例
相关文件
结构图
规格表
规格及型号
尺寸图
尺寸图
注意:为了避免附件与主体的干涉,设计时,不要让附件伸出其安装限制区域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
夹持点可以超出限制范围使用吗?
若工件的夹持点超出限制范围,气爪的寿命将大大降低。
计算夹持力是要注意什么?
根据工件和附件之间的磨擦系数及形状的不同,应选定手指的夹持力在工件质量的10~20倍以上的气爪型号。
搬运工件时,若受到大的加速度及冲击力作用的场合,还要估计一定的余量。
MHY2的动作方式是什么?
MHY2的动作方式是双作用。
使用压力和和环境温度是什么?
使用压力为0.1~0.6MPa。
环境温度寄使用流体温度为-10~60℃
重复精度和最高使用频率是什么?
重复使用精度为±0.2mm。
最高使用频率为60c.p.m
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
气缸/旋转执行器
>
机械手・卡盘
>
180度 开闭型气爪 凸轮式/MHY2系列
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738227455694
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738227455694