种类 | 低压型 | 高压型 | |||
型号 | NPN输出 | DP-001(C) | DP-011 | DP-002(C) | DP-012 |
PNP输出 | DP-001(C)-P | DP-011-P | DP-002(C)-P | DP-012-P | |
符合标准 | EMC指令、RoHS指令 | ||||
压力种类 | 表压 | ||||
额定压力范围 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000MPa~+1.000MPa | |||
設定压力范围 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |||
耐压力 | 500kPa | 1.5MPa | |||
适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||
电源电压 | 12V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 电源电压24V时,消耗电流30mA以下 | ||||
比较输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间) ・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时) <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) ・剩余电压:2V以下(源电流为50mA时) | ||||
输出动作 | 通过按钮操作选择N.O./N.C. | ||||
输出模式 | EASY模式/应差模式/窗式对比模式 | ||||
应差 | 最小2digits(可变) | ||||
重复精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以内) | ±0.4%F.S.(±4digits以内) | |||
反应时间 | 2.5ms/25ms/250ms 通过按键操作选择 | ||||
环境性能 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
周围温度 | 0℃~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10℃+60℃ | ||||
周围湿度 | 35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH | ||||
耐电压 | AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10Hz~150Hz 双振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
温度特性 (+20℃基准) | +10℃~+40℃:±1%F.S.以内 0℃~+50℃:±2.5%F.S.以内 | +10℃~+40℃:±2%F.S.以内 0℃~+50℃:±5%F.S.以内 | |||
材质 | 外壳:PBT、LCD显示屏:丙烯、压力端口:黄铜镍(树脂型)、压铸锌(压铸型) 、 安装螺纹部:黄铜(镀镍)、按钮部:聚碳酸酯 | ||||
重量(仅限于本体) | 树脂型:约25g、压铸型:约40g | ||||
附件 | CN-14A-C2(带连接器电缆,长2m):1根 |
型号 | 长度L |
CN-14A(-R)-C1 | 1000 |
CN-14A(-R)-C2 | 2000 |
CN-14A(-R)-C3 | 3000 |
CN-14A(-R)-C5 | 5000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|