气爪 平行开闭型/宽型/MHL2系列
商品
评价
详情
  • 气爪 平行开闭型/宽型/MHL2系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气爪 平行开闭型/宽型/MHL2系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
平行开闭型气爪 宽型 MHL2系列
产品特点
・长行程。
・一台可应对多种工件直径。
・采用双活塞结构,紧凑且夹持力大。
・所有轴均采用双支承方式带背部金属的含油树脂轴承。
・内置防尘机构。
・安装方法自由度高。
・可安装磁性开关。
规格概述
MHL2-D10气缸规格概述表
使用案例
●工件的夹持点(即夹持位置)应在所示有效夹持力线图的各压力的使用范围内。
●若夹持位置超出图示长度,加在手指和导轨上的偏载过大,会使手指夹不稳工件,减少使用寿命。
 
  MHL2-D10气缸夹持点案例
●有效夹持力的表示
 下列图表的有效夹持力,是指如右图所示两个手指及附件完全与工件接触时,在一个手指上所受的推力F。
  MHL2-D10气缸有效夹持点
注意事项
磁性开关安装件/使用上的注意
在下图所示安装面侧使用磁性开关的场合,因磁性开关安装件从端面凸出,故安装板上应设计避让2mm以上。
MHL2-D10气缸磁性开关安装注意事项
相关文件
SMC代理证 点击下载

规格表
缸径mm101620253240
使用流体空气
动作方式双作用
使用压力Mpa0.15-0.60.1-0.6
环境温度及使用流体温度-10-60℃
重复精度±0.1
给油不给油
注) 有效夹持力 N
压力0.5MPa时
144574131228396
注) 气缸内径为Φ10、Φ16、Φ20、Φ25时夹持位置为40mm,气缸内径为Φ32、Φ40时夹持位置为80mm。
 
型号缸径最高使用平率
c.p.m
开闭行程mm
(L2-L1)
闭时宽mm
(L1)
开时宽mm
(L2)
质量g
MHL2-10D1060205676280
MHL2-10D1404078118345
MHL2-10D26096156425
MHL2-16D1660306898585
MHL2-16D14060110170795
MHL2-16D280130210935
MHL2-20D206040821221025
MHL2-20D140801422221495
MHL2-20D21001622621690
MHL2-25D2560501001501690
MHL2-25D1401001822822560
MHL2-25D21202003202775
MHL2-32D3230701502202905
MHL2-32D1201201983183820
MHL2-32D21602424024655
MHL2-40D40301001882885270
MHL2-40D1201602464066830
MHL2-40D22002864867905
注) 开宽和闭宽是指夹持工件外径时的值。

MHL2尺寸信息
尺寸图
例:MHL2-10D□
MHL2-10D产品尺寸图
 
型号ABCDEFGHJ
MHL2-10D3836512656761002480
MHL2-10D1545267427811814239108
MHL2-10D2727085609615618057146
更多详细尺寸参数请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
2本(以上)的气缸能够同时作动吗?
1个阀控制2本(以上)的气缸同时作动是难以实现的。理由是:即使是相同的配管条件、但是由于每本气缸密封圈的摩擦力和导杆的摩擦力不同,导致无法同步作动。
气缸的(空气)缓冲阀的作用是什么?
缓冲阀是吸收行程终端产生的动能时调整封闭气体的释放流量的阀。
行程末端前,由于缓冲套和缓冲密封圈接触导致排气封闭、压力上升,吸收冲击。